Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe WhisperTrak

Siłowniki liniowe WhisperTrak

Modele Thomson WhisperTrak są najcichszym uzupełnieniem rodziny naszych znanych elektrycznych siłowników liniowych. Ta gama siłowników wyznacza standard w zastosowaniach związanych z medycyną, mobilnością osobistą, przeładunkiem materiałów oraz automatyką w sektorze morskim i budowlanym. Niewielkie, ciche, zabezpieczone przed wymyciem oraz będące efektem wiedzy zgromadzonej przez firmę Thomson jako lidera w branży siłowników przez ponad 50 lat.

Przegląd funkcji >

Przegląd opcji >

Zalecane zastosowania >

Przegląd

Dane techniczne:

  Wxx02 (wersja 2000 N (450 funtów)) Wxx04 (wersja 4000 N (900 funtów))
Napięcie
Napięcie wejściowe [VDC] 12 24 12 24
Obciążenie
Obciążenie statyczne (Fx), maksymalne [N (funty)] 2000 (450) 4000 (900)
Obciążenie dynamiczne (Fx), maksymalne [N (funty)] 2000 (450) 4000 (900)
Skok
Długości skoku, standard [cm (cale)] 10 (3,94), 20 (7,87), 30 (11,81), 40 (15,75), 50 (19,69)
Prędkość
Wersja prędkości 58A 54A 58A 54A 58A 58A
Prędkość, bez obciążenia [mm/s (cale/s)] 5,8 (0,23) 11,0 (0,43) 5,8 (0,23) 11,0 (0,43) 5,8 (0,23) 5,8 (0,23)
Prędkość, obciążenie znamionowe [mm/s (cale/s)] 4,0 (0,16) 8,0 (0,31) 4,0 (0,16) 8,0 (0,31) 4,0 (0,16) 4,0 (0,16)
Prąd
Pobór prądu przy maksymalnym obciążeniu znamionowym [A] 4,5 9,0 2,2 4,5 9,0 4,5
Pobór prądu przy zwarciu/nagłym wzroście [A] 14,0 21,0 8,0 11,0 21,0 11,0
Dane ogólne
Luz wzdłużny, maksymalny [mm (cale)] 0,5 (0,020)
Limity temperatury pracy [°C (°F)] -25 do +40 (-13 do +104) (1)
Cykl roboczy, maksymalny [%] 10
Czas włączenia, maksymalny [s] 180 90 180 90 90 90
Żywotność, średnio [cykle] 10 000
Poziom dźwięku [dBA] < 45
Typ wałka pociągowego trapezowy „acme”
Stopień ochrony IP67
Mechanizm zabezpieczający przed obracaniem się(2) tak
Napięcie sygnału wyjściowego analogowego sprzężenia zwrotnego [VDC] 0,5–4,5
Liniowość sygnału wyjściowego analogowego sprzężenia zwrotnego [%] 0,5
Napięcie wejściowe cyfrowego sprzężenia zwrotnego [VDC] 3,8–24
Rozdzielczość wyjściowa cyfrowego sprzężenia zwrotnego [impulsy/mm] 10 5 10 5 10 10
Zgodności IEC 60601-1, CSA C22.2, AAMI ES60601-1 (3)
Opcje
  • Elektroniczne łączniki krańcowe (ELS) (4)
  • ELS + przełączanie niskiego poziomu (1) (5)
  • Analogowe lub cyfrowe położeniowe sprzężenie zwrotne, z lub bez ELS
  • Złączki montażowe obrócone o 90°

           1) Ograniczony ciąg przy niższych temperaturach dla szybkich jednostek 2000 N (450 funtów) (54 A) i jednostek 4000 N (900 funtów) z ELS oraz przełączaniem niskiego poziomu (opcja E).
           2) Zapobiega obracaniu się rurki przedłużającej, jeśli nie jest zamocowana na końcu.
           3) Brak rozpoznawania ETL jednostek 4 kN o skoku powyżej 30 cm. Świadectwo ETL dostępne tylko dla opcji ze sprzężeniem zwrotnym N, E, P i D.
           4) Wyłącza zasilanie na końcu skoku oraz na całej długości skoku w warunkach przeciążenia. ELS jest standardowo ustawione na 120% maksymalnego znamionowego obciążenia dynamicznego.
           5) Przełączanie niskiego poziomu umożliwia sterowanie ruchem siłownika za pomocą sygnałów niskiego poziomu, eliminując konieczność przełączania na napięcie silnika o dużym natężeniu      prądu.

Przegląd funkcji
  • Wyjątkowo ciche, o bardzo niskim poziomie dźwięku poniżej 45 dBA
  • Kompaktowe i uniwersalne, co zapewnia bezproblemowe stosowanie jako elementów zamiennych
  • Całkowita bezobsługowość przez cały okres eksploatacji (10 000 cykli średnio przy maksymalnym obciążeniu)
  • Szczelność zabudowy dzięki zgrzewaniu ultradźwiękowemu
  • Odporność na ścinanie podczas pracy
  • Chowane w zabudowie podczas postoju
  • Klasa ochrony środowiska IP67
  • Certyfikaty CE (EN60601-1) i UL (UL60601-1)
Przegląd opcji
  • Elektroniczne wyłączniki krańcowe – odcięcie mocy w warunkach przeciążenia w trakcie skoku i pod koniec skoku  
  • Mechanizm antyobrotowy – zapobiega obracaniu nieprzytwierdzonej rurki teleskopowej
  • Łączniki mocujące, z funkcją obracania o 90°
  • Liczne opcje połączeń i kabli (złącze elastyczne, phono, DIN, Pac Con)
  • Sterowanie DCG z oprawą zwieszakową
Zalecane zastosowania
  • Lekki i cichy sprzęt do transportu pacjentów, w tym wózki inwalidzkie, podnośniki dla pacjentów i inne urządzenia rehabilitacyjne
  • Sprzęt do transportu materiałów wymagający kompaktowych, łatwych w obsłudze siłowników, które współgrają z wyglądem takiego sprzętu
  • Automatyka w budynkach komercyjnych, jak i mieszkaniowych, wymagających solidnych i mocnych, a przy tym cichych siłowników, np. żaluzje, regulowane biurka, łóżka, odchylane fotele czy chowane telewizory
  • Sprzęt narażony na stałą obecność wody, np. łodzie

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top