Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Firma Thomson przedstawia serię Electrak® Pro, najnowsza linię siłowników liniowych. Jest to seria wyróżniająca się na tle konkurencji jeśli chodzi o najbardziej wymagające i najcięższe zastosowania. Tam gdzie wolna przestrzeń jest cenna, w miejscach o dużym zapyleniu, zanieczyszczeniu i wilgoci i tam, gdzie konieczne jest zapewnienie ciągłości i niezawodności operacji bez konieczności wykonywania czynności konserwacyjnych, Electrak Pro jest najlepszym wyborem.
Parametry robocze | Śruba trapezowa | Śruba kulowa |
---|---|---|
Napięcia zasilania (V, prąd stały) | 12, 24 | |
Maksymalna długość skoku: mm (cale) | 300 (12,0) | |
Maksymalne obciążenie dynamiczne: N (lbf) | 3375 (750) | 9000 (2000) |
Maksymalne obciążenie statyczne: N (lbf) | 6750 (1500) | 18000 (4000) |
Prędkość maksymalna bez obciążenia: mm/s (cale/s) |
50 (2,0) | 50 (2,0) |
Prędkość maksymalna przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
43 (1,7) | 38 (1,5) |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 20 ºC (70 ºF) |
25% | |
Temperatura robocza: ºC | -40 do +85 | |
Klasa ochrony: Standard (opcja) | IP66 (IP67) | |
Pasujące elementy sterowania | Zależne od modelu Użyj narzędzia wyboru produktu |
Linear Actuators | 7067 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
Electrak Pro-Series Installation & Operation Manual | 5328 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].