Skip to content Skip to navigation
Siłowniki obrotowe

Siłowniki obrotowe

Siłowniki obrotowe DGB dostępne są w wielu opcjach silników DC i przekładni dla zastosowań wymagających dwukierunkowego obrotu wału. Siłowniki te wyposażone są w wiele konfiguracji montażowych i sprzęgło przeciążeniowe. Dostępne opcje konstrukcyjne obejmują podwójny wał wyjściowy, ręczne wymuszenie sterowania i montaż kabłąkowy.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze DGB
Napięcie zasilania (VDC) 12, 24, 36
Maks. obciążenie dynamiczne:  Nm (lbf-cal) 20 (175)
Maks. prędkość bez obciążenia:  RPM 200 (model D**-21GB)
140 (model D**-30GB)
Maks. prędkość przy pełnym
obciążeniu:  obr./min.
80 (model D**-21GB)
75 (model D**-30GB unit)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w
temperaturze 25 ºC (77 ºF)
25%
Temperatura robocza:  ºC (ºF)  -25 do +65 (-15 do +150)
Klasa ochrony IP56

Cechy siłowników obrotowych DGB

  • Hamulec utrzymujący położenie obciążenia
  • Sprzęgło przeciążeniowe
  • Wyłącznik termiczny zabezpieczenia silnika
  • Końcówki luźne i złącze
  • Montaż kabłąkowy

Opcje siłowników obrotowych DGB

  • Ręczne wymuszenie sterowania
  • Podwójne wały wyjściowe
  • Inne prędkości
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top