Skip to content Skip to navigation
Max Jac do pracy przy dużych obciążeniach

Max Jac do pracy przy dużych obciążeniach

Nowy siłownik liniowy Thomson Max Jac zalicza się do najbardziej wytrzymałych siłowników na rynku. To efekt dziesięcioleci doświadczeń, jakie firma Thomson zdobywała, produkując siłowniki liniowe na rynek pojazdów terenowych. Siłownik Max Jac został zaprojektowany tak, aby nie wymagał konserwacji ani serwisowania w trudnych warunkach otoczenia, związanych np. z obecnością nawozów, błota, piasku, strumieni wody pod wysokim ciśnieniem, topniejącego śniegu, słonej wody i śniegu, a także w warunkach wysokiej temperatury lub dużych drgań. Siłownik Max Jac nie tylko jest wytrzymały fizycznie, ale także zapewnia wysokie osiągi: dużą prędkość, wydajność i dokładność — i to w kompaktowej obudowie. Jak w przypadku wszystkich produktów firmy Thomson, jeśli siłownik Max Jac nie spełni oczekiwań klienta, z przyjemnością zaprojektujemy wersję na zamówienie zgodnie ze specyfikacją klienta.

Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Siłownik Max Jac — dane techniczne

Parametry eksploatacyjne MX**W
śruba ślimakowa
MX**B
śruba pociągowa
Maks. obciążenie dynamiczne: N (funt-siła) 500 (112,4)    800 (179,8)
Maks. obciążenie statyczne: N (funt-siła) 2000 (449,6) 100-350**
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s) 33 (1,3) 60 (2,36)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu:
mm/s (cal/s)
19 (0,75) 30 (1,18)
Dostępne napięcia wejściowe: V DC      12, 24
Standardowe długości skoku: mm (cal) 50, 100, 150, 200, 250*, 300*
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
Temperatura pracy: °C (F) -40 do +85 (-40 do +185)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w
temp. 25°C
25%
Maksymalny luz osiowy: mm (cal)    0,3 (0,012)
Moment utrzymujący: Nm (funt-siła cal)     2 (18)
Przekrój prowadnicy: mm² (cal²) 1 (0.002)
Dostępne długości przewodu: mm (cal) 300 (11,8), 1600 (63)
Stopień ochrony IP66, IP69K
Odporność na mgłę solną (godz.) 500
Trwałość (liczba cykli pracy) 500000***
Analogowy sygnał zwrotny położenia: V DC 0,5 do 4,5
Sygnał zwrotny położenia enkodera Wejście 5 V DC, dwukanałowe

* Skoki możliwe tylko z modelach ze śrubą pociągową
** Siła statyczna (przeciwdziałająca ruchowi) w przypadku zespołu ze śrubą pociągową zależy od liczby cykli pracy i obciążenia
*** W przypadku siłowników ze śrubą pociągową o skoku 100 mm, średnie obciążenie 500 N i zmienny kierunek obciążenia

Siłownik Max Jac — cechy i zalety

  • Trwałość i niezawodność
  • Małe wymiary z łącznikiem ze stali nierdzewnej
  • Cykl pracy nawet 100%
  • Rozwiązanie odpowiednie przy zmianach pneumatycznych
  • Brak konieczności konserwacji i wysoki stopień ochrony przed korozją
  • Opcjonalny sygnał zwrotny położenia, uzyskiwany metodą bezstykową w wersji analogowej lub z enkoderem
  • Duża prędkość i wydajność
  • Minimalny luz i odporność na drgania
  • Wykonanie przystosowane do wymagających zakresów temperatury
  • Wykonanie przystosowane do zmywania strumieniem wody pod dużym ciśnieniem
  • Wykonanie przystosowane do trudnych warunków pracy (pył, zanieczyszczenia i błoto)

Przeglądaj części zamienne do MaxJac
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top