Skip to content Skip to navigation
Warner General-Duty Linear Actuators

Siłowniki liniowe ogólnego przeznaczenia

Siłowniki elektryczne S-Track zostały zaprojektowane z myślą o lepszym sterowaniu i cichszej pracy w ogólnych zastosowaniach, m.in. w pojazdach medycznych, przemysłowych i rekreacyjnych oraz używanych na polach golfowych i w ogrodach. Są one dostępne ze sterowaniem podstawowym, które pozwala na przełączanie zasilania 12 lub 24 V DC poprzez automatyczne wyłączanie zasilania silnika po osiągnięciu wewnętrznych punktów granicznych, oraz ze sterowaniem z regulacją, które umożliwia również zatrzymanie w maksymalnie czterech różnych pozycjach.

Siłowniki liniowe I-Track nadają się do zastosowań, w których po wyłączeniu zasilania trzpień jest zwalniany i może się przemieszczać. W tym kompaktowym urządzeniu wykorzystano śrubę kulową i napęd planetarny w celu zapewnienia długiej żywotności.

Przegląd

Najważniejsze cechy siłownika S-Track:

  • Punkty krańcowe są fabrycznie ustawione na maksymalny dopuszczalny skok siłownika.
  • Prąd i temperatura silnika są cały czas monitorowane, a po przekroczeniu dopuszczalnych parametrów zasilanie zostanie odłączone od silnika w celu ochrony podzespołów przed awarią.
  • Ośmiostykowe formowane złącze zapewnia kilka standardowych funkcji wejścia i wyjścia do monitorowania działania siłownika.
  • Wyjście sygnału położenia 0–10 V DC, liniowo zależnego do położenia siłownika, jest dostępne z wieloma różnymi parametrami napięcia i prądu.
  • Wyjścia sygnału końca skoku wskazują, kiedy siłownik osiąga położenie całkowicie schowane i wysunięte.
  • Wyjścia mogą być niezależnie ustawione fabrycznie jako aktywne niskie lub aktywne wysokie i działają z maksymalnym prądem 1 A.
  • Dostępna jest funkcja podtrzymania napięcia, która utrzymuje wszystkie te sygnały wyjściowe przy wyłączonym zasilaniu.
  • Stopień ochrony IP50 standardowy lub IP65 dynamiczny, IP 69K statyczny z możliwością konfiguracji.

Najważniejsze cechy sterowania z regulacją siłownika S-Track:

  • Cztery pozycje zatrzymania regulowane za pomocą prostej czteroprzyciskowej klawiatury membranowej.
  • Użytkownik może dostosować ograniczniki schowania i wysunięcia za pomocą klawiatury membranowej. Wartości te będą przechowywane w nieulotnej pamięci EEPROM przez cały okres eksploatacji siłownika.
  • W dowolnym momencie można również usunąć skorygowane pozycje zatrzymania i przywrócić ustawienia fabryczne.
  • Dokładność pozycjonowania bez obciążenia od ustawionej początkowej pozycji zatrzymania mieści się w zakresie 2,54 mm (0,10 cala). Po dodaniu obciążenia wartość ta poprawia się, ponieważ zmniejsza się wybieg.
  • Powtarzalność unieruchamiania w tej samej pozycji zatrzymania za każdym razem mieści się w zakresie 0,25 mm (0,010 cala).

Zastosowania siłownika S-Track:

  • Sprzęt biurowy w pomieszczeniach.
  • Sprzęt medyczny.
  • Podnośniki platformowe.
  • Otwieracze bram.

 

 

Najważniejsze cechy siłownika I-Track:

  • Modele dostępne z zasilaniem 12 V DC i 24 V DC.
  • Obciążenie do 90 kilogramów-siła (200 funtów-siła).
  • Budowa osiowa (w linii) zmniejsza powierzchnię podstawy.
  • Zwolnienie sprzęgła umożliwia przemieszczanie się trzpienia po wyłączeniu zasilania sprzęgła. Zasilanie sprzęgła jest niezależne od zasilania silnika.
  • Sprzęgło działa również jako zabezpieczenie przed przeciążeniem.
  • Zabezpieczenie termiczne silnika zapewnia jego dodatkową ochronę.
  • Opcjonalne wyjście potencjometru wyskalowane na długość skoku.
  • Może być sterowany przez sterownik PWM (brak w zestawie) w celu pracy z różną prędkością.
  • Może być zamontowany na korpusie za pomocą czopów (śrub pasowanych) lub jak tradycyjny łącznik kabłąkowy.
  • Mocowania na końcu trzpienia można skonfigurować.
  • Śruba i nakrętka kulowa zapewniają długą żywotność.
  • Temperatura pracy od -40°C do 85°C (od -40°F do +185°F).
  • Stalowy trzpień gwarantujący trwałość.
  • Uszczelki impregnowane nitrylem w celu lepszego uszczelnienia.
  • Czarna powłoka proszkowa zapewniająca 250-godzinną ochronę przed mgłą solną.
  • Elementy stalowe z powłoką Nitrotec® zapewniającą 250-godzinną ochronę przed mgłą solną.
  • Stopień ochrony IP69K statyczny; IP66 dynamiczny. Mieszek trzpienia umożliwia krótkotrwałą pracę w zanurzeniu (IP67).

Zastosowania siłownika I-Track:

  • Elementy sterowania przepustnicą.
  • Podnośniki mobilne do pojazdów wymagające ręcznej obsługi w sytuacjach awaryjnych.
  • Hydrauliczne elementy sterowania przepływem.
  • Napęd do drzwi autobusowych.
  • Napędy włazów.
  • Podnośniki dla niepełnosprawnych do minibusów.
  • Elementy sterowania silnikiem.
  • Drzwi awaryjne (blokowanie i odblokowywanie napięciem stałym).

CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top