Skip to content Skip to navigation
Przełączniki DPDT

Przełączniki DPDT

Większość siłowników firmy Thomson wymaga użycia przynajmniej przełącznika dwubiegunowego dwupołożeniowego (DPDT).  Aby ułatwić wybór naszym klientom, oferujemy dwie wersje przełączników DPDT (w obudowie lub bez) współpracujących bezpośrednio z naszymi siłownikami.   Są one wyposażone w etykietę ze schematem połączeń i położenie środkowe  "WYŁ."  .  

Specyfikacja:
  • Napięcie maksymalne: 270 VAC
  • Maksymalne natężenie prądu: 15 A
  • Symbol wyrobu (bez obudowy): 830-8004-016
  • Symbol wyrobu (z obudową): 6932-101-054
  • Klasa ochrony: NEMA 1 (wersja obudowy)

Uwaga: Nie wszystkie moduły sterowania są dostępne dla każdego modelu siłownika.

back to top