Skip to content Skip to navigation
Moduły sterowania MCS

Moduły sterowania MCS

Dla zastosowań wymagających do sterowania czegoś więcej, niż przełączników,   firma Thomson oferuje pełną linię  modułów sterowania MCS siłownikami.  Od prostych do zaawansowanych funkcji sterowania, wyjścia DC i AC. 

Przegląd

Dane techniczne:

Specyfikacja MCS-2041 MCS-2051
Napięcie wyjściowe 115VAC, 1Φ 115VAC, 1Φ
Prąd wyjściowy 15 8,0
Wyjście sygnału analogowego - 4 - 20 mA
Wyjście prądowe pomocnicze - -
Pasujące siłowniki Electrak 5 Electrak 205

Cechy modułów sterowania MCS-2041

  • Przełącznik biegunowy wysunięcia/wycofania na panelu przednim
  • Wbudowany kondensator
  • Bezpiecznik przeciążenia silnika
  • Łatwe podłączenie za pomocą listwy zaciskowej
  • Sterowanie hamulcem antybezwładnościowym i siłownikiem

Cechy modułów sterowania MCS-2051

  • Wewnętrzna zworka trybu RUN dla automatycznej akcji zwrotnej po zadziałaniu styku wyłącznika krańcowego
  • Wejścia przełączników wysuwania/wycofania
  • Łatwe podłączenie za pomocą listwy zaciskowej
  • Dynamiczne hamowanie
  • Sterowanie wysunięciem/wycofaniem, impulsowanie, praca, zdalne sterowanie
  • Przełączniki membranowe ze wskaźnikami LED
  • Przycisk zatrzymania awaryjnego STOP/WYŁ.
  • Wyświetlacz LCD położenia rury wysuwanej siłownika
back to top