Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Firma Thomson wykorzystała solidne i niezawodne cechy siłownika Electrak E050 i dodała do nich nowe możliwości, dzięki czemu siłownik liniowy przepustnicy Electrak® Throttle jest idealnym rozwiązaniem do pojazdów przemysłowych, w których wymagane jest sterowanie przepustnicą.
Uproszczenie instalacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności operatora, jak również kompaktowa konstrukcja i interfejs elektromechaniczny, umożliwiły ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących prędkością obrotową silnika. Mniejszy wpływ pojazdu na środowisko za sprawą pokładowych opcji elektronicznych do automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika w zależności od stanu pojazdu, co sprzyja zwiększeniu wydajności oraz ograniczeniu zużycia paliwa, hałasu i emisji spalin. Wytrzymała aluminiowa obudowa zawiera uszczelnienia IP69K/IP67, a jej powłoka elektroforetyczna zapewnia ochronę przed korozją — dzięki temu siłownik liniowy przepustnicy jest praktycznie bezobsługowy.
Potrzebujesz czegoś jeszcze? Siłownik liniowy przepustnicy Electrak Throttle można dostosować do określonego zastosowania, a inżynierowie Thomson są zawsze dostępni, aby w tym pomóc.
Dane techniczne | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
---|---|---|---|---|
Napięcie wejściowe (V DC) | 12 | 24 | ||
Tolerancja napięcia wejściowego (V DC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
Długość skoku: mm (cal) | 50,8 (2,0) | |||
Długość po cofnięciu: mm (cal) | 184,7 (7,27) | |||
Maks. obciążenie statyczne (Fx): N (funt-siła) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
Prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s) | 96 (3,7) | 48 (1,9) | 96 (3,7) | 48 (1,9) |
Prędkość przy obciążeniu znamionowym: mm/s (cal/s) | 83 (3,3) | 37 (1,45) | 83 (3,3) | 37 (1,45) |
Pobór prądu przy maks. obciążeniu znamionowym (A) |
4 | 2 | ||
Pobór prądu podczas utknięcia/rozruchu (A) |
12 | 6 | ||
Masa: kg (funt) | 1,11 (2,5) | |||
Maks. luz osiowy: mm (cal) | 1,5 (0,06) | |||
Zakres temperatury pracy Standardowe zespoły: °C (°F) |
-40 do 85 (-40 do 185) | |||
Zakres temperatury pracy Zespoły przystosowane do wysokiej temp.: °C (°F ) |
-40 do 125 (-40 do 257) | |||
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C | 50% | |||
Trwałość (liczba cykli pracy): | 500 000 | |||
Moment utrzymujący: Nm (funt-siła cal) | 0 (wewnętrzne utrzymanie) | |||
Przewód silnika Przekrój: mm2 (AWG) |
0,8 (18) | |||
Długość przewodu silnika: mm (cal) | 165 (6,5) | |||
Stopień ochrony | IP67 / IP69K | |||
Certyfikaty | CE, RoHS |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 631 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2016 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2018 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2675 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2530 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2493 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2487 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2670 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2508 KB | |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Smart Actuation | 3497 KB | |
Smart Actuation | 2292 KB |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 9795 KB |
Electrak Throttle Installation and Operation Manual | 697 KB | |
Electrak Throttle Installation and Operation Manual | 698 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].