Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak PPA-M

Siłowniki liniowe Electrak PPA-M

Siłowniki Electrak PPA-M są zaprojektowane do wszechstronnych zastosowań o dużych wymaganiach co do wytrzymałości.  Dzięki zastosowaniu podwójnego wału wejściowego , siłowniki można łatwo dostosować do silników klienta i pracy synchronicznej z wieloma siłownikami PPA-M.   Zdolne do pracy w trudnych warunkach, te wysokowydajne zespoły ze śrubami kulowymi mogą być obsługiwane ręcznie i są praktycznie bezobsługowe.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze Electrak PPA-M
Maks. długość skoku: mm (cale) 915 mm (36 cali)
Maks. obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 6670 (1500)
Maksymalne obciążenie statyczne:  N (lbf) 13350 (3000)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: 
mm/s (cale/s)
8,0 (0,33)
Maks. wejściowy moment obrotowy:
Nm (lbf-cal)
9,0 (80)
Maks. prędkość wejściowa: obr./min. 100
Typ śruby Kulowa
Temperatura robocza:  ºC (ºF) -25 do +65 (-15 do +150)

Cechy serii Electrak PPA-M

  • Podwójny wał wejściowy i/lub montaż wału pośredniego
  • Praca synchroniczna
  • Możliwość obsługi ręcznej
  • Do pracy w bardzo trudnych warunkach
  • Hamulec utrzymania położenia obciążenia
  • Montaż kabłąkowo-czopowy
  • Bezobsługowe

Opcje serii Electrak PPA-M

  • Mieszki ochronne
back to top