Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak PPA-DC

Siłowniki liniowe Electrak PPA-DC

Siłowniki Electrak PPA-DC Performance Pak  to silne i wytrzymałe urządzenia zdolne do pracy w najtrudniejszych cyklach roboczych.  Posiadające bardzo wydajny układ napędowy z użyciem śruby kulowej, zaprojektowane są do zastosowań mobilnych z szerokim wyborem opcji i  standardowym montażem czopowym.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze PPA-DC
Zasilanie (VDC) 12, 24, 36, 90
Maks. długość  skoku: mm (cale) 915 mm (36 cale)
Maks. obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 6670 (1500)
Maksymalne obciążenie statyczne:  N (lbf) 13350 (3000)
Maks. prędkość bez obciążenia:  mm/s (cale/s) 32 (1,26)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: 
mm/s (cale/s)
28 (1,10)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w
temperaturze 25 ºC (77 ºF)
30%
Typ śruby Kula
Temperatura robocza:  ºC (ºF) -25 do +65 (-15 do +150)
Klasa ochrony IP52
Pasujące moduły sterowania Zależne od modelu
Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru

Cechy serii Electrak PPA-DC

  • Montaż kabłąkowo-czopowy
  • Hamulec utrzymania położenia obciążenia
  • Sprzęgło przeciążeniowe zabezpieczenia końca skoku i położenia pośredniego
  • Resetowany automatycznie wyłącznik termiczny zabezpieczenia silnika
  • Końcówki luźne
  • Certyfikat CE

Opcje serii Electrak PPA-DC

  • Czujniki położenia - czujniki Halla
  • Wyłączniki krańcowe końca skoku
  • Sprzężenie zwrotne przetwornika
  • Mieszki ochronne
  • Ręczne wymuszenie sterowania
back to top