Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak LA 24

Siłowniki liniowe Electrak LA 24

Siłownik Electrak LA 24 jest zaprojektowany do pracy zastosowaniach wymagających dużej trwałości i wytrzymałości.  Wyposażone w napęd ze śrubą trapezową lub kulową połączony z silnikiem AC przekładnią zębatą, siłowniki te cechują się  wytrzymałą i niezawodną konstrukcją z aluminiową osłoną i rowkami typu T  do mocowania czujników położenia.  

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze Śruba trapezowa Śruba kulowa
Napięcie zasilania: VAC (50 Hz) 230 V jednofazowe
400 trójfazowe
Maksymalna długość skoku: mm (cale) 600 (24,0)
Maks. obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1500)
Maksymalne obciążenie statyczne:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) 48 (1,9) 52 (2,0)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu:
mm/s (cale/s)
38 (1,5) 45 (1,77)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w
temperaturze 25 ºC (77 ºF)
25%
Temperatura robocza:  ºC (ºF) -25 do +65 (-15 do +150)
Klasa ochrony: Standard (opcja) IP45
Pasujące moduły sterowania Zależne od modelu
Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru

Cechy serii Electrak LA 24

  • Osłona aluminiowa z rowkami montażowymi typu T
  • Montaż kabłąkowy, możliwość montażu za pomocą czopów
  • Mechanizm zapobiegający obrotowi
  • Sprzęgło przeciążeniowe
  • Resetowany automatycznie wyłącznik termiczny zabezpieczenia silnika
  • Hamulec utrzymujący położenie w modelach ze śrubą kulową
  • Konstrukcja samoblokującej się śruby trapezowej
  • Nakrętka zabezpieczająca na wszystkich modelach ze śrubą kulową
  • Certyfikat CE

Opcje serii Electrak LA 24

  • Potencjometr
  • Ręczne sterowanie
  • Hamulec antybezwładnościowy

Przeglądaj części zamienne do Electrak LA24
MODELE CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top