Skip to content Skip to navigation
Electrak GX Linear Actuators

Siłowniki liniowe Electrak® GX

Siłowniki Electrak GX wykorzystują solidny zespół śrub do zastosowań wymagających obciążeń do 2000 funtów-siła (9 kN), a hamulec przytrzymujący z owiniętą sprężyną lub nakrętka typu acme zapobiegająca ruchowi wstecznemu (w zależności od wybranego obciążenia) przytrzymuje obciążenia w miejscu, gdy siłownik nie jest używany. Linia Electrak GX stawia możliwość dostosowania na pierwszym planie, oferując szeroki wachlarz standardowych opcji do montażu na końcach, a także wiele długości skoku, aby jak najlepiej dopasować się do danego zastosowania.

Przegląd

Dane techniczne

Parametry eksploatacyjne Śruba Acme Kulowa śruba pociągowa
Napięcia wejściowe: VDC 12, 24, 36. 48, 90
Napięcia wejściowe: VAC 115, 230, 440
Maks. długość skoku: mm (cale) 610 (24,0)
Maks. obciążenie dynamiczne:  N (funty) 2250 (500) 6800 (2000) 
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cal/s) 54 (2,1) 61 (2,4)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cal/s) 32 (1,26)  37 (1,4)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C (77°F) 25%
Temperatura pracy:  °C (°F) od -25 do +65 (od -15 do +150)
Klasa ochrony: standardowa (opcjonalna) Modele DC: IP66 (IP69k) Modele AC: IP45
Kompatybilne elementy sterowania Zależnie od modelu
Skorzystaj z Narzędzia do doboru produktu, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie

Siłownik Electrak GX — cechy

  • Przedłużka ze stali nierdzewnej
  • Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
  • Bezpiecznik termiczny z funkcją automatycznego resetowania do ochrony silnika
  • Hamulec przytrzymujący obciążenie z aktywacją automatyczną
  • Niewrażliwa na wstrząsy przekładnia zębata czołowa
  • Lifetime gear lubrication
  • Self-locking acme screw design
  • Protective seal
  • Clevis mounting

Electrak GX — dostępne opcje

  • Potencjometr 
  • Sterowanie ręczne
  • Alternatywne opcje montażu na końcach
  • Dostępne różne złącza

Przeglądaj części zamienne do Electrak GX
CAD modele
Electrak GX Instrukcja montażu i instalacji 730 KB Email

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top