Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak 10

Siłowniki liniowe Electrak 10

Siłowniki Electrak 10 wyposażone są w układ napędu śrubowego dla zastosowań wymagających maksymalnego obciążenia. Specjalnie zaprojektowany hamulec zapobiegający cofaniu utrzymuje obciążenie w odpowiednim miejscu gdy siłownik nie jest używany. Hamulec ten jest włączany automatycznie gdy siłownik zostaje wyłączony i utrzymuje blokadę położenia obciążenia do chwili przywrócenia zasilania.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze Śruba ACME Śruba kulowa
Napięcie zasilania: VDC 12, 24, 36
Maks. długość skoku: mm (cale) 610 (24,0)
Maks. obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1500)
Maksymalne obciążenie statyczne:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) 54 (2.1) 61 (2.4)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu:
mm/s (cale/s)
32 (1.26) 37 (1.4)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w
temperaturze 25 ºC (77 ºF)
25%
Temperatura robocza:  ºC (ºF) -25 do +65 (-15 do +150)
Standard (opcja) IP65
Pasujące moduły sterowania Zależne od modelu
Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru

Cechy serii Electrak 10

  • Rura wysuwana ze stali nierdzewnej
  • Sprzęgło przeciążeniowe zabezpieczenia końca skoku i położenia pośredniego
  • Resetowany automatycznie wyłącznik termiczny zabezpieczenia silnika 
  • Aktywowany automatycznie hamulec utrzymujący położenie obciążenia
  • Wytrzymała przekładnia zębata czołowa
  • Smarowanie na cały okres eksploatacji
  • Śruba trapezowa samoblokująca
  • Uszczelnienie ochronne
  • Montaż kabłąkowy

Opcje serii Electrak 10

  • Potencjometr
  • Ręczne wymuszenie sterowania
  • Wyłączniki krańcowe

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top