Skip to content Skip to navigation
Siłownik liniowy Electrak MD
NOWOŚĆ — kompaktowy model z zaawansowanymi możliwościami sterowania, wyjątkową gęstością mocy i niezawodną odpornością na warunki środowiskowe

Electrak MD

Te inteligentne elektryczne siłowniki liniowe, opracowane jako mniejsze wersje siłowników Electrak HD®, oferują dużą siłę uderzenia w stosunku do ich kompaktowych rozmiarów i doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach środowiskowych bez konieczności serwisowania czy konserwacji. Dzięki wbudowanym elementom sterującym użytkownik zyskuje szeroki wachlarz możliwości, w tym opcje sterowania przez magistralę CAN oraz przełączanie sygnału niskiego poziomu zarówno z informacją o położeniu, jak i bez niej.

Przegląd

Dane techniczne siłownika Electrak MD:

Parametry eksploatacyjne MDxxA025 MDxxA050 MDxxA100 MDxxA200
Napięcia wejściowe (V prądu stałego) 12 (zakres tolerancji: 9–16)
24 (zakres tolerancji: 18–32)
Minimalna/maksymalna długość skoku: mm 50/300 przy 50 przyrostach porządkujących
Maks. obciążenie statyczne / dynamiczne: N (lbs) 250 (56) 500 (112) 1000 (225) 2000 (450)
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (in/s) 52 (2.04) 28 (1.1) 14.5 (0.57) 7 (0.28)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (in/s) 43.8 (1.72) 18.5 (0.73) 11 (0.43) 5.4 (0.21)

Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25 °C (77 °F)

25
Typ śruby/nakrętki ACME / trapezowa
Temperatura pracy: ºC (°F) od -40 do +70
Stopień ochrony: statyczny/dynamiczny IP67, IP69K / IP66
Moment utrzymujący: Nm (lbs) 0
Luz wzdłużny (maks.): mm (in) 1.2 (0.047)
Masa siłownika (kg) 1.1 @ 50mm
1.2 @ 100mm
1.3 @ 150mm
1.4@ 200mm
1.5 @ 250mm
1.6 @ 300mm
Odporność na mgłę solną (godz.) 500

Najważniejsze cechy siłowników Electrak MD:

  • Wbudowane układy elektroniczne
  • Wbudowana magistrala CAN J1939 lub CANopen
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Elektroniczna kalibracja wartości wyzwalającej
  • Monitorowanie końca skoku, napięcia i natężenia
  • Standardowa aktywacja mechanizmu zapobiegającego obracaniu się
  • Certyfikaty: CE, RoHS, REACH (CU)
  • Dynamiczne hamowanie siłownika
  • Samozabezpieczająca nakrętka prowadząca
  • Monitorowanie temperatury
  • Kompensacja temperatury
  • Przewody z wolnymi końcami

Najważniejsze opcje siłowników Electrak MD:

  • EXX: tylko system monitorujący (EMS)
  • EXP: EXX + analogowe wyjście wskaźnika położenia
  • LXX: EXX + przełączanie sygnału niskiego poziomu
  • LLX: EXX + LXX + wyjście wskaźnika końca skoku
  • LXP: EXX + LXX + analogowe wyjście wskaźnika położenia
  • CNO: sterowanie przez magistralę BUS J1939 + sterowanie prędkością w otwartej pętli
  • XXX = wewnętrzne łączniki krańcowe końca skoku
  • XXP = XXX + analogowe (potencjometr) wyjście wskaźnika położenia
  • LLP = LLX + analogowe (potencjometr) wyjście wskaźnika położenia
  • COO = sterowanie przez magistralę CANopen + sterowanie prędkością w pętli otwartej

Zastosowania siłowników Electrak MD:

  • Pojazdy sterowane automatycznie
  • Pociągi logistyczne
  • Stacje robocze
  • Maszyny pakujące
  • Pojazdy rolnicze
  • Pojazdy użytkowe do prac ogrodowych i pielęgnacyjnych
  • Maszyny do siewu, nawadniania i nawożenia

Przeglądaj części zamienne do Electrak MD
MODELE CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top