Precyzyjne siłowniki liniowe sprawdzają się idealnie w pozycjonowaniu ładunków sterowanych zewnętrznie bądź obracających się. Siłowniki te działają doskonale w warunkach o dużym stężeniu zanieczyszczeń z powietrza. Elektryczne siłowniki liniowe mogą być również wykorzystywane zamiast cylindrów hydraulicznych lub pneumatycznych, dostarczając licznych korzyści w porównaniu z technologiami tradycyjnymi.
Precyzyjne siłowniki liniowe można z powodzeniem stosować w urządzeniach operacyjnych, obróbczych, medycznych, itp. Liczne opcje czynią je idealnym rozwiązaniem do większości zastosowań. Precyzyjne siłowniki liniowe wykorzystywane są w zakładach chemicznych, produkcji papieru, spawalnictwie i zastosowaniach zewnętrznych. Ochrona IP65, solidna budowa i zastosowanie wysokiej jakości komponentów to cechy, które sprawiają, że siłowniki liniowe są doskonałe do różnych sytuacji. Najważniejszą cechą całej palety precyzyjnych siłowników liniowych jest ich wydajne, szybkie, czyste, bezpieczne i dokładne działanie, każdego dnia i w każdych, nawet najcięższych warunkach, bez konieczności ich konserwacji.
Choć precyzyjne siłowniki liniowe posiadają liczne funkcje dostępne w popularnych mechanizmach hydraulicznych czy pneumatyczych, cechują się czystszym, łatwiejszym i bardziej oszczędnym przenoszeniem mocy. Elektryczne precyzyjne siłowniki liniowe można łatwo zintegrować z nowoczesnymi sterownikami. Siłowniki te są dokładniejsze i mniej hałaśliwe.
Wszystkie precyzyjne siłowniki liniowe Thomson praktycznie nie wymagają konserwacji. Nie posiadają zużywających się części, które należy wymieniać. A smarowanie konieczne jest jedynie w najbardziej wymagających aplikacjach.
Ponadto, żadna inna firma nie oferuje aż tylu opcji indywidualizacji precyzyjnych siłowników liniowych niż Thomson. Potrzebujesz produktu o specjalnym skoku, unikalnym mocowaniu lub przeznaczonego do specjalnego zadania? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.
Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.
The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.
Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.