Skip to content Skip to navigation

Dźwigniki śrubowe z przekładnią ślimakową

Dźwigniki śrubowe z przekładnią ślimakową sprawdzą się w różnych zadaniach: podnoszeniu, opuszczaniu, przechylaniu lub przesuwaniu. Jednak w każdym przypadku wymagania przemysłowe nakładają konieczność wykorzystania mocnych, niezawodnych i kompletnych systemów dźwigników śrubowych z przekładnią ślimakową, które dostosować można do różnych zastosowań.

Oprócz aspektów technicznych dźwigników śrubowych z przekładnią ślimakową inżynierowie zauważą z pewnością korzyści ekonomiczne:

Mechaniczne systemy inżynieryjne muszą cechować się większymi osiągami i niższymi kosztami eksploatacji – tak jak w przypadku dźwigników śrubowych z przekładnią ślimakową. Wymóg ten podsumować można jako "krótsze czasy jednostkowe za tę samą cenę".

Podzespoły mają łączyć wysoką niezawodność, niskie koszty konserwacji i szybkość usług naprawczych.

Należy również ograniczyć liczbę dostawców dźwigników śrubowych i różnorodności dostępnych części. Wymaga to stworzenia rygorystycznych koncepcji montażowych i znalezienia kompetentnych partnerów serwisowych.

W tym kontekście wymienić można dźwigniki śrubowe z przekładnią ślimakową MULI®, JUMBO® - wyróżniające się niezawodnością użytkową i wszechstronnością zastosowania. Jest to system technicznie zaawansowanych dźwigników z łatwą do zamocowania, prostokątną obudową, który można dowolnie rozszerzać dzięki bogatej palecie akcesoriów. Każdy dźwignik śrubowy z przekładnią ślimakową marki Thomson oparty jest na wysokiej jakości napędzie precyzyjnym trapezoidalnym lub kulowym.

Nasze obszerne portfolio dźwigników śrubowych z przekładnią ślimakową obejmuje szeroki zakres różnych typów przekładni o różnych rozmiarach. Przekładnie te umożliwiają przenoszenie ciężkich ładunków przy dużej prędkości. Wykonujemy pełne wymiarowanie systemów dźwigników, wraz z technologią napędu. Dzięki temu można zaoszczędzić czas niezbędny do kompletowania wielu pojedynczych podzespołów.

back to top