Skip to content Skip to navigation
Kolumny podnoszące LC2000

Kolumny podnoszące LC2000

Kolumny podnoszące LC2000 firmy Thomson, stanowiące proste, a zarazem kompletne rozwiązanie, idealnie nadają się do zastosowań medycznych i automatyki ergonomicznej. 

Dzięki trzyczęściowej konstrukcji z profilów wytłaczanych, nośności 2000 N i teleskopowemu mechanizmowi śruby pociągowej, kolumny LC2000 zapewniają wyśmienity stosunek wydłużenia do cofnięcia. 

Ten model kolumny samonośnej został wykonany z wytłaczanego, anodowanego aluminium.  Estetyczna budowa nie wymaga dodatkowej osłony ani obudowy.

Co więcej kolumny LC2000 charakteryzują się zgodnością elektromagnetyczną (EMC) w zastosowaniach medycznych, a ich ciche działanie spełnia wymagania norm CE w zakresie emisji hałasu. Dzięki zastosowanym zabezpieczeniom, takim jak łączniki krańcowe, to urządzenie stanowi produkt idealnie dostosowany do wymagań klientów.

Przegląd

Parametry eksploatacyjne kolumny LC2000

Parametr LC2000
Maksymalne obciążenie: N (funt-siła) 2000 (450)
Maks. moment obciążeniowy,
dynamiczny/statyczny: Nm (funt-siła razy cal)
150* / 500 (1,327 / 4,425)
Prędkość bez obciążenia/przy maks.
obciążeniu: mm/s (cal/s)
19 / 15 (0.75 / 0.59)
Dostępne napięcia wejściowe: V DC 24
Minimalny dostępny skok (S): mm (cal) 200 (7.9)
Maksymalny dostępny skok (S): mm (cal) 600 (23.6)
Zakres temperatury pracy: °C (°F) 0 do +40 (32 do 104)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w
temp. 20°C (68°F): %
15
Maks. czas włączenia: s 60
Przekrój prowadnicy: mm2 (cal2) 1.5 (0.0023)
Długość standardowego przewodu: mm (cal)  1900 (75)
Stopień ochrony IP44

* Można zamówić wersję odporną na wyższe obciążenia dynamiczne do 400 Nm — prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Ogólne dane techniczne kolumny LC2000

Parametr LC2000
Typ śruby teleskopowa śruba pociągowa
Wewnętrzne utrzymanie tak
Sterowanie ręczne nie
Hamowanie dynamiczne nie*
Hamulec blokujący tak
Zabezpieczenie końca skoku łączniki krańcowe końca skoku
Zabezpieczenie środka skoku nie*
Zabezpieczenie silnika nie*
Podłączenie silnika przewód
Złącze silnika 8-stykowy wtyk Molex
Certyfikaty CE
EMC dla zastosowań medycznych**
Opcje sygnał zwrotny położenia kodera
Kompatybilne sterowniki
DCG-180
DCG-280

obsługa pojedynczego zespołu
synchroniczna obsługa dwóch zespołów

* Funkcje hamowania dynamicznego, zabezpieczenia środka skoku i zabezpieczenia silnika są dostępne przy obsłudze za pomocą sterownika DCG.
** Emisja: EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011 klasa B Odporność: EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

Cechy i zalety kolumny LC2000

  • Do zastosowań medycznych i automatyki ergonomicznej
  • Kolumna samonośna wykonana z wytłaczanego, anodowanego aluminium
  • Niska masa i cicha praca
  • Napęd za pomocą teleskopowej śruby pociągowej o płynnym działaniu
  • Odporność na wysoki moment obciążeniowy
  • Wysoki stosunek wydłużenia do cofnięcia
  • Brak potrzeby konserwacji
  • Hamulec blokujący
  • Zintegrowane łączniki krańcowe końca skoku
  • Zgodność elektromagnetyczna (EMC) dla zastosowań medycznych
  • Bardzo mała długość po pełnym cofnięciu

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


Moduły sterowania

Seria sterowników DCG

 DCG Controls

  • Dostępne są sterowniki do obsługi pojedynczej kolumny podnoszącej lub synchronicznej obsługi dwóch kolumn wyposażonych w kodery
  • Niewielki i lekki sterownik obsługiwany za pomocą pilota przewodowego (zamawiany oddzielnie)
  • Wbudowane elektroniczne łączniki krańcowe (ELS) automatycznie zatrzymują kolumnę podnoszącą przy końcu skoku lub przy przeciążeniu w środku skoku
  • Nie ma konieczności wykonywania nowego okablowania sterownika, ponieważ wszystkie połączenia są wykonane na zasadzie wtyków
Parametry eksploatacyjne
Parametr DCG-180 DCG-280
Napięcie wejściowe: V AC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Częstotliwość wejściowa: Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Napięcie wyjściowe: V DC 24 24 24 24
Prąd wyjściowy,
maks.: A
8 8 2 x 8 2 x 8
Zakres temperatury
pracy: °C
+5 do +45 +5 do +45 +5 do +45 +5 do +45
Maks. cykl pracy w
temp. 25°C*: 25%
10 10 10 10
Maks. czas włączenia: s 60 60 60 60
Masa sterownika: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Stopień ochrony podwójna izolacja podwójna izolacja podwójna izolacja podwójna izolacja
Elektroniczne
łączniki krańcowe
tak tak tak** tak**
Certyfikaty CE CE CE CE
Numer części DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* Sterownik zostaje wyłączony w przypadku przekroczenia cyklu pracy i jest automatycznie resetowany po ochłodzeniu.
** Sterownik DCG-280 monitoruje impulsy kodera, a nie prąd silnika. Ruch kolumny podnoszącej zostaje zatrzymany, gdy impulsy napływają zbyt wolno lub nie napływają w ogóle.

back to top