Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kolumny podnoszące DMD i DMA to samonośne zespoły o regulowanej wysokości, zaprojektowane z myślą o wielu różnych zastosowaniach przemysłowych, takich jak stoły robocze, przenośniki, urządzenia do załadunku/rozładunku itd.
Możliwość regulacji wysokości jest szczególnie przydatna w środowiskach, które muszą spełniać określone wymagania w zakresie ergonomii dla różnych pozycji pracy operatora.
Te solidne i trwałe kolumny zapewniają odporność na wysokie momenty obciążeniowe dzięki ramie samonośnej z wytłaczanego, anodowanego aluminium. W konstrukcji tej zastosowano siłowniki Thomson Electrak zarówno w wersji z gwintem trapezowym Acme, jak i kulkowej.
Środek i koniec skoku zabezpieczono m.in. sprzęgłem przeciążeniowym wzdłuż rowka teowego na całym profilu kolumny.
Parametry eksploatacyjne | DMD (V DC) | DMA (V AC) | ||
---|---|---|---|---|
Typ napędu śrubowego | Acme | Kulkowy | Acme | Kulkowy |
Opcje napięcia wejściowego | 12, 24, 36 | 115 przy 1 Φ (60) 230 przy 1 Φ (50/60) 400 przy 3 Φ (50) |
||
Maks. długość skoku: mm (cal) |
600 (24,0) | 600 (24,0) | ||
Maks. obciążenie dynamiczne: N (funt-siła) |
2250 (500) | 6800(1500) | 2250 (500) | 6800(1500) |
Maks. obciążenie statyczne: N (funt-siła) |
11350 (2550) |
18000 (4050) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s) |
54 (2,12) | 61 (2,4) | 48 (1,89) | 61 (2,4) |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cal/s) |
32 (1,26) | 37 (1,46) | 38 (1,5) | 37 (1,46) |
Maks. moment obciążeniowy: Nm (funt-siła razy cal) |
565 (5000) | 710 (6300) | 565 (5000) | 710 (6300) |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C (77°F) |
25% | 25% (limit czasu WŁ. 45 s.) | ||
Temperatura pracy: °C (°F) | -25 do +65 (-15 do +150) | -25 do +65 (-15 do +150) | ||
Stopień ochrony | IP65 | IP45 | ||
Długość przewodu: mm (cal) | 2000 (78,7) | 2000 (78,7) | ||
Kompatybilne sterowniki | Zależnie od modelu W celu dokonania właściwego wyboru użyć narzędzia do wyboru produktów |
Firma Thomson przedstawia zalety synchronizacji wielu kolumn podnoszących za pomocą jednego urządzenia sterującego. W tym nagraniu wideo pokazano, jak wyzerować urządzenia sprzężenia zwrotnego enkodera na wszystkich kolumnach — nawet z przesuniętym obciążeniem. Można to wykorzystać np. w dużych ergonomicznych stacjach roboczych lub stołach medycznych.
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
DMD/DMA Lifting Column Installation | 82 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].