Skip to content Skip to navigation

Kolumny podnoszące firmy Thomson zostały opracowane z taką samą dbałością i profesjonalizmem, co najnowocześniejsze siłowniki liniowe Thomson. W procesie projektowania nacisk położono na oszczędność miejsca, nowoczesne wzornictwo, wysokie parametry pracy i bezpieczeństwo. Dzięki łatwej instalacji, niskiej masie i możliwości użytkowania bez konserwacji te kolumny podnoszące są podstawowym wyborem w przypadku zastosowań domowych, medycznych i przemysłowych.


Typy zastosowań medycznych i automatyki ergonomicznej

Urządzenia ułatwiające dostęp

Thomson

  • Wyciągi krzesełkowe
  • Urzą...

Regulowane fotele

Thomson

  • Fotele dentystyczne
  • Fotele fryzjerskie
  • Fotele do wizażu

Urządzenia szpitalne

Thomson

  • Maszyny rentgenowskie
  • Stoły operacyjne
  • Łóżka i wyciągi dla pacjentów

Meble

Thomson

  • Regulowane pulpity
  • Stoły warsztatowe
  • Stoły i łóżka

Kolumny podnoszące serii LC firmy Thomson

Porównanie modeli

LC1600 LC2000 LC3000
Opis Dwuczęściowa konstrukcja z profilów wytłaczanych o nośności 1600 N to idealne rozwiązanie w przypadku zastosowań ekonomicznych, w których stosunek wydłużenia do cofnięcia nie jest najważniejszy. Trzyczęściowa konstrukcja z profilów wytłaczanych, nośność 2000 N i teleskopowy mechanizm śruby pociągowej zapewniają wyśmienity stosunek wydłużenia do cofnięcia. Trzyczęściowa konstrukcja z profilów wytłaczanych i mechanizm kulkowego napędu śrubowego zapewniają nośność 3000 N i wysoki moment obciążeniowy.
Typ śruby Trapezoidalna Teleskopowa śruba pociągowa Kulkowa śruba pociągowa
Masa Najlepsza Dobra Dobra
Cicha praca Najlepsza Dobra Dobra
Stosunek wydłużenia do cofnięcia Dobra Najlepsza Lepsza
Minimalna długość po cofnięciu Dobra Najlepsza Lepsza
Nośność Dobra Lepsza Najlepsza
Odporność na moment obciążeniowy Dobra Dobra Najlepsza
Cykl pracy Dobra Najlepsza Dobra
Prędkość Lepsza Najlepsza Dobra
Zabezpieczenie środka skoku Tak Nie* Nie*

* Zabezpieczenie przeciążeniowe środka skoku dostępne przy obsłudze za pomocą sterownika DCG.

Inne siłowniki do zastosowań medycznych

Siłowniki beztłoczyskowe LM80

Siłowniki beztłoczyskowe LM80 posiadają wyjątkową budowę, która zapewnia cichą pracę w

Siłowniki liniowe Whispertrak

Siłowniki liniowe Whispertrak opracowano z myślą o zastosowaniach wymagających

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

CAD modele

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
LC Series Lifting Columns 2D/3D Interactive Models
back to top