Skip to content Skip to navigation
Planetarne głowice redukcyjne serii XTRUE

Planetarne głowice redukcyjne serii XTRUE™

Seria XTRUE™ jest nową serią precyzyjnych głowic redukcyjnych, która uzupełnia linię planetarnych głowic redukcyjnych serii Micron® True Planetary™ firmy Thomson. W połączeniu z możliwością przeniesienia wyższych momentów, elastycznym systemem montażu i wymiany oraz zgodności z dyrektywą europejską 2002/95/EC (RoHS), seria XTRUE stanowi solidne i ekonomiczne rozwiązanie.

Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Dane techniczne:

Gotowe do natychmiastowej wysyłki
Typ zamocowania osiowy
Dokładność 13 minut kątowych
Szereg gabarytowy (mm) 40, 60, 80, 120, 160
Przenoszony moment
Nm (lb-ft)
do 876 (646)
Możliwe przełożenia 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Dopuszczalne obciążenie poprzeczne
N (lbf)
do 2300 (517)
System zamocowania RediMount™

Najważniejsze cechy serii XTRUE™

  • Rzeczywista przekładnia planetarna z możliwością przeniesienia większego obciążenia, mniejszymi luzami i cichszą pracą.
  • Elastyczny system zamocowania: RediMount™ to system mocowania pozwalający na zamocowanie dowolnego silnika w 3 łatwych krokach: ustaw, zamontuj, zamocuj.
  • Gwintowana powierzchnia przyłącza
  • Ekonomiczny, niezawodny reduktor
  • Zespół i wszystkie komponenty składowe spełniają wymogi dyrektywy europejskiej 2002/95/EC (RoHS)

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

back to top