Skip to content Skip to navigation
Przekładnie planetarne UltraTRUE True Planetary

Przekładnie planetarne UltraTRUE True Planetary

Przekładnia planetarna serii UltraTRUE™ łączy w sobie zalety uzębienia skośnego pierścieniowego  i przekładni planetarnej,  aby stworzyć najbardziej cichy i płynnie pracujący  reduktor dostępny obecnie na rynku. Koło o uzębieniu wewnętrznym jest nacięte bezpośrednio w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej, aby móc przenieść większy moment i uniknąć poślizgu. Uzębienie skośne przekładni umożliwia przeniesienie większego momentu, uzyskanie większej dokładności oraz sztywności w porównaniu z uzębieniem prostym. Thomson Micron posiada produkty serii UltraTRUE™ dostępne w magazynie w szerokim zakresie przełożeń gotowe do natychmiastowej wysyłki przy wykorzystaniu programu Thomson Micron Gearhead Express.

Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Dane techniczne:

Gotowe do natychmiastowej wysyłki
Typ zamocowania Osiowy Kątowy
Dokładność 4 minuty kątowe 4 minuty kątowe
Szeregi gabarytowe (mm)  60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 142, 180
Przenoszony moment
Nm (lb-ft)
do 3300 (2434) do 3111 (2295)
Dostępne przełożenia 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1
Dopuszczalne obciążenie poprzeczne
N (lbf)
do 37910 (8523) do 37910 (8523)
System zamocowania RediMount™ RediMount™

Najważniejsze cechy UltraTRUE™

  • Skośne łożyska rolkowe zapewniają możliwość przenoszenia dużych obciążeń promieniowych.
  • Stalowe zębatki pierścieniowe zbieżne o zębach skośnych i twardości 55-60 HRC zapewniają możliwość przeniesienia wyższego momentu i płynniejszą pracę.
  • Szczelne łożyska kulkowe zapewniają zdolność przenoszenia dużych obciążeń poprzecznych
  • System mocowania RediMount™ zapewnia bezbłędną instalację silnika
  • Jednoczęściowy element wyjściowy integrujący obudowę wyjścia przekładni i koło wewnętrzne
  • Anodowana aluminiowa obudowa obniża masę i zapobiega korozji.

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

back to top