Skip to content Skip to navigation
Przekładnie planetarne NemaTRUE

Przekładnie planetarne NemaTRUE™

Oprócz dostępnych wcześniej standardowych szeregów NEMA, obecnie w serii produktów NemaTRUE dostępne są trzy nowe metryczne szeregi gabarytowe (60, 90 i 115 mm), które zostały dostosowane do innowacyjnego systemu mocowania Micron® RediMount firmy Thomson. Thomson Micron  oferuje aktualnie przekładnie planetarne serii TRUE, przystosowane do systemu zamocowania RediMount, które stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla twojej aplikacji. Produkty serii NemaTRUE znajdują się na stanie magazynowym w wielu możliwych przełożeniach, gotowe do natychmiastowej wysyłki przy wykorzystaniu programu Thomson Micron Gearhead Express.

Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Dane techniczne:

Gotowe do natychmiastowej wysyłki
Typ  Mocowania Osiowy Kątowy
Dokładność 13 minut kątowych 13 minut kątowych
Szereg gabarytowy (mm) 17, 23/60, 34/90, 42/115 23, 34, 42
Przenoszony moment
Nm (lb-ft)
do 180 (133) do 255 (188)
Dostępne przełożenia 3:1, 5:1, 10:1, 15:1,  25:1
30:1, 50:1, 100:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1, 9:1
10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1, 90:1, 100:1, 120:1
125:1, 150:1, 200:1, 250:1, 300:1
400:1, 500:1
Dopuszczalne obciążenie poprzeczne
N (lbf)
do 3730 (839) do 2900 (652)
System mocowania RediMount™ RediMount™

Najważniejsze cechy NemaTRUE™

  • Szczelne łożyska kulkowe zapewniają możliwość przenoszenia dużych obciążeń promieniowych.
  • Stalowe koła zębate o twardości 55-60 HRC zapewniają najwyższą odporność na zużycie i powstawanie luzów przez co podnoszą spójność układu.
  • Szczelne łożyska kulkowe zapewniają precyzyjne ustawienie koła słonecznego.
  • System RediMount™ zapewnia bezbłędny montaż silnika
  • Anodowana obudowa aluminiowa pozwala zmniejszyć wagę i chroni przed korozją

CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

back to top