Skip to content Skip to navigation
Przekładnie planetarne EverTRUE True Planetary

Przekładnie planetarne EverTRUE True Planetary

Przekładnie planetarne EverTrue™ zgodne z systemem zamocowania RediMount są przeznaczone do pracy ciągłej. Przeprowadzone w fabryce smarowanie tej przekładni do pracy ciągłej wystarcza na całe jego życie i jest obliczone na min. 30 000 godzin pracy, 24 godziny/dobę, 7 dni/tydzień.

Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Dane techniczne:

Gotowe do natychmiastowej wysyłki
Typ zamocowania Osiowy
Dokładność 4 minuty kątowe
Szeregi gabarytowe (mm) 100, 140, 180
Przenoszony moment
Nm (lb-ft)
do 1017 (750)
Możliwe przełożenia 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Max. obciążenie poprzeczne
N (lbf)
do 44600 (10027)
System zamocowania RediMount™

Najważniejsze cechy serii EverTrue™

  • Zaprojektowany do pracy 24 godziny/dobę, 7 dni/tydzień
  • Niższe temperatury pracy - Gwarantowane
  • 3 razy dłuższy okres eksploatacji - wszystkie jednostki obliczone są na 30 000 godzin pracy.
  • Sprawność - 95%
  • Fabrycznie smarowane na cały okres życia - bezobsługowe
  • Bezbłędny montaż - zgodne z systemem Redimount

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

back to top