Skip to content Skip to navigation
Przekładnie planetarne DuraTRUE True Planetary

Przekładnie planetarne DuraTRUE True Planetary

Motoreduktor DuraTRUE™ jest reduktorem precyzyjnym, w którym zastosowano system zamocowania Thomson Micron® RediMount. Korzystając z dużej liczby dostępnych konfiguracji wałów, konstruktor może zaprojektować kompaktowy system, maksymalnie wykorzystując dostępną przestrzeń  bez potrzeby łączenia elementów.  Konstrukcja typu "T" pozwala na napędzanie dwóch osi przez jeden silnik.  Produkty serii DuraTRUE™ znajdują się na stanie magazynowym w wielu możliwych przełożeniach, gotowe do natychmiastowej wysyłki przy wykorzystaniu programu Thomson Micron Gearhead Express.

Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Dane techniczne:

Gotowe do natychmiastowej wysyłki
Typ  zamocowania Osiowy Kątowy Wał drążony
Kątowy
Wał podwójny
Kątowy
Dokładność 8 minut kątowych 8 minut kątowych 8 minut kątowych 8 minut kątowych
Szeregi gabarytowe (mm) 60, 90, 115, 142 60, 90, 115, 142 90, 115, 142 60, 90, 115, 142
Przenoszony moment
Nm (lb-ft)
do 834 (615) do 842 (621) do 865 (638) do 865 (638)
Dostępne przełożenia 3:1, 4:1, 5:1, 7:1
10:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 70:1, 100:1
 5:1, 6:1, 9:1, 10:1
12:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1
90:1, 100:1 120:1, 125:1
150:1, 200:1
250:1, 300:1
4010:1, 500:
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
Dopuszczalne obciążenie poprzeczne
N (lbf)
do 11150
(2507)
do 11150
(2507)
do 11150
(2507)
do 11150
(2507)
System mocowania RediMount™ RediMount™ RediMount™ RediMount™

Najważniejsze cechy DuraTRUE™

  • Wysoki stosunek przenoszonego momentu do wielkości - pozwala na kompaktową konstrukcję
  • Mały luz - eliminuje błędy pozycjonowania spowodowane brakiem ruchu
  • Dopasowanie momentów bezwładności - zapewnia stabilność pracy i sterowania serwonapędu.
  • Duża sztywność - optymalizuje odpowiedź układu.
  • Samosmarowny - eliminuje kosztowne przeglądy konserwacyjne i przestoje
  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń promieniowych - umożliwia mocowanie kół pasowych i zębatych bezpośrednio na wałku wyjściowym.
  • Bezbłędny montaż - zgodność z systemem Redimount.

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD modele


To download the models below, you will need to sign in.

back to top