Skip to content Skip to navigation
Przekładnie planetarne AquaTRUE True Planetary

Planetarne przekładnie redukcyjne serii True - model AquaTRUE™

Thomson Micron wprowadza nowy model przekładni redukcyjnej o nazwie AquaTRUE, zaprojektowany z myślą o spełnieniu surowych wymogów związanych z zastosowaniami, w których eksploatacja odbywa się w trudnych warunkach, takimi jak: obsługa produktów spożywczych oraz napojów, pakowanie i dozowanie. Przekładnie AquaTRUE o stopniu ochrony IP66/IP67 oraz IP69K są odporne na żrące chemiczne środki czyszczące oraz zmywanie wysokociśnieniowe. Eliminuje to koszt dodatkowych komponentów, takich jak: osłony, ekrany ochronne czy przekładnie mechaniczne. Obudowa ze stali nierdzewnej 304 eliminuje problem rdzy i wszelkiego rodzaju korozji. Laserowo wytrawiana trwała etykieta produktu oraz gładka, zaokrąglona obudowa zewnętrzna zaprojektowana jest bez zewnętrznych szwów i narożników, w których gromadziłyby się bakterie.

Przegląd

Dane techniczne przekładni AquaTRUE

Gotowe do natychmiastowej wysyłki
Typ montażu Współosiowy
Dokładność 13 minut kątowych
Rozmiary gabarytowe (mm) 60, 80, 120, 160
Przenoszony moment obrotowy
Nm (funt-siła x stopa)
Do 876 (646)
Dostępne przełożenia 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1
Sprawność 93%
Nośność osiowa, N (funt-siła) Przy 50 obr./min do 14 122 (3175)
przy 1000 obr./min do 5203 (1170)
Nośność promieniowa, N (funt-siła) Przy 50 obr./min do 8000 (1798)
przy 1000 obr./min do 1400 (315)

Najważniejsze cechy przekładni AquaTRUE

  • Brak zewnętrznych szwów
  • Stal nierdzewna serii 300
  • Stopień ochrony wejścia/wyjścia: IP66/IP67
  • Stopień ochrony wejścia/wyjścia: IP69K
  • Certyfikat NSF/ANSI 169
  • Odporność na korozję
  • Zmywanie wysokociśnieniowe
  • Silikonowa uszczelka silnika

Najlepsze zastosowania przekładni AquaTRUE

  • Obsługa produktów spożywczych
  • Cięcie strumieniem wody
  • Pakowanie produktów spożywczych
  • Dozowanie napojów
  • Higieniczne urządzenia medyczne
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Zmywanie
  • Krajanie mięsa na plastry

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

back to top