Skip to content Skip to navigation
Linia produktów Precision (ValueTRUE)

Linia produktów Precision (ValueTRUE™)

Łącząc najlepszą w branży gęstość momentu serwomotorów serii AKM z potwierdzoną wydajnością przekładni planetarnych linii ValueTRUE™ firmy Thomson Micron, otrzymujemy zintegrowane rozwiązanie od jednego producenta. Linia motoreduktorów standard, serii AKM ustanawia rynkowy standard współczynnikiem przenoszonego momentu i osiągami na dolara. Konstrukcja przekładni planetarnej linii TRUE z zębami skośnymi baryłkowymi jest wiodącą w branży pod względem równomierności pracy, przenoszonego momentu i dokładności.


Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Dane techniczne:

Modele AKM Napięcie
Wartość znamionowa
Max. moment przyspieszenia dla przełożenia
4:1
Nm (lb-in)
5:1
Nm (lb-in)
10:1
Nm (lb-in)
25:1
Nm (lb-in)
AKM21 480 60.0 (531) 60.0 (531) 32.9 (291) 70.0 (620)
AKM22 480 60.0 (531) 60.0 (531) 32.9 (291) 70.0 (620)
AKM23 480 60.0 (531) 60.0 (531) 32.9 (291) -
AKM24 480 60.0 (531) 60.0 (531) - -
AKM31 480 113 (999) 111 (986) 58.6 (518) 126 (113)
AKM32 480 113 (999) 111 (986) 58.6 (518) -
AKM33 480 113 (999) 111 (986) - -
AKM41 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) 370 (3270)
AKM42 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) 370 (3270)
AKM43 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) 370 (3270)
AKM44 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) -
AKM51 480 301 (2670) 303 (2680) 170 (1500) 370 (3270)
AKM52 480 301 (2670) 303 (2680) - -
AKM53 480 301 (2670) 303 (2680) - -
AKM54 480 301 (2670) 303 (2680) - -
AKM62 480 719 (6360) 720 (6370) 404 (3580) 867 (7670)
AKM63 480 719 (6360) 720 (6370) 404 (3580) 867 (7670)
AKM64 480 719 (6360) 720 (6370) - -
AKM65 480 719 (6360) 720 (6370) - -

Najważniejsze cechy linii Precision

  • Najwyższy moment przenoszony i precyzja przy konkurencyjnej cenie
  • Brak dodatkowych kosztów za montaż komponentów
  • Koła zębate o uzębieniu skośnym
  • Odporne na wstrząsy podwójnie łożyskowane sworznie kół obiegowych

Dla zastosowań wymagających większej dynamiki lub dokładności

  • Przetwórczy, Drukarski
  • Przetwarzanie półfabrykatów półprzewodnikowych
  • Powlekanie i wytwarzanie folii
  • Szybki montaż układów elektronicznych
  • Wtryskiwanie elementów z tworzyw sztucznych
  • Układy pozycjonowania anten

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

back to top