Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Zaprojektowane jako alternatywa dla siłowników pneumatycznych w zastosowaniach związanych z żywnością i napojami, siłowniki liniowe SA-20 firmy Thomson ze stali nierdzewnej są zgodne z wieloma wytycznymi dotyczącymi higienicznych konstrukcji i mają stopień ochrony IP69K, co umożliwia ich zmywanie w celu utrzymania warunków sanitarnych podczas pracy. Siłowniki te obniżają również koszty zmywania, w tym konserwacji i powietrza, oraz eliminują konieczność wymiany z powodu nieszczelności.
Masz pytania lub chcesz się dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z jednym z naszych inżynierów.
Parametr | SA-20 |
---|---|
Typ śruby | Kulowa |
Typ nakrętki | Nakrętka kulowa |
Konfiguracja silnika | Wbudowany (inline) |
Zabezpieczenie przeciwobrotowe | Tak |
Ochrona na końcu skoku | Nie |
Materiał podzespołów zewnętrznych | Stal nierdzewna 316 |
Adaptery przednie | Otwór gwintowany lub kołek gwintowany |
Adapter tylny | Czop |
Zgodność z normami | NSF/ANSI/3-A SSI 14159-1-2014 FDA 21 CFR, części 177 i 178 |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].