Skip to content Skip to navigation

Thinking of converting from hydraulic to electric? Connect with a Thomson actuator product manager to learn more.

개요

맞춤형 선형 구동기 옵션

Linear Actuator Customization

맞춤형 선형 구동기 솔루션을 사용하여 디자인을 최적화하십시오.

추가 정보

전동 선형 구동기는 기어, 볼 또는 리드 스크류의 회전 운동을 선형 운동으로 변환시켜 유압 또는 공기압 솔루션보다 더 깨끗하고, 안전하고, 비용 효율이 높은 솔루션을 제공합니다. 선형 구동기를 기계에 결합하면 작업자가 위험한 상황에 처하게 되는 리스크를 없애고 지루한 수작업 공정을 자동화합니다.

왜 Thomson 선형 구동기를 써야 하나요?

50년 이상 농업 기계, 재료 처리, 의료 기기, 공장 자동화 등 다양한 응용분야에서 강력한 Thomson 전동 선형 구동기는 긴 수명과 놀라운 성능으로 업계 표준을 다시 쓰고 있습니다. 튼튼하고 품질이 좋은 구성 요소로 만들어진 24v 및 12v 선형 구동기는 유지 보수가 필요 없으며 액체가 새지 않고 기존 자동화 공정에 쉽게 통합할 수 있습니다. Thomson의 "스마트"한 고성능 선형 구동기는 인쇄 기판과 통합되어 고급 제어 옵션과 개선된 성능을 제공합니다.

맞춤형 전동 선형 구동기를 사용하여 디자인을 최적화하십시오.

Thomson의 다양한 선형 구동기 라인업이 고객의 응용분야 요구사항을 충족하지 못한다면 경험이 풍부한 Thomson의 엔지니어가 고객과 함께 일하며 구동기를 원하는 사양으로 만들 수 있습니다. 맞춤형 솔루션 옵션에는 개선된 제어, 동기화 기능, 스트로크 길이, 전압, 버스 커뮤니케이션 및 여러 다른 사항이 포함됩니다.

어디서 시작할 수 있습니까?

Thomson에서 다양한 온라인 리소스를 제공해 고객이 어디서 구매 결정 프로세스를 진행하고 있든 고객을 돕습니다.

Thomson을 선택해 보십시오!

인쇄물

브로셔

Electrak HD Linear Actuator 1833 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 2895 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 2856 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 2909 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 2863 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 3092 KB Email
Electrak HD 선형 액츄에이터 2980 KB Email
带后部安装法兰的Electrak® HD 1460 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure 12211 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure 12511 KB Email
Electrak HD Linear Actuators - Tested to Endure! 1783 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak LL 선형 액츄에이터 1260 KB Email
Electrak LL 선형 액츄에이터 1909 KB Email
Electrak LL 선형 액츄에이터 2011 KB Email
Electrak LL 선형 액츄에이터 13658 KB Email
Electrak MD 선형 액츄에이터 2298 KB Email
Electrak MD 선형 액츄에이터 3082 KB Email
Electrak MD Linear Actuators 3085 KB Email
Electrak MD Linear Actuators 2551 KB Email
Electrak MD 선형 액츄에이터 3158 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 631 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2016 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2018 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2675 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2530 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2493 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2487 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2670 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2508 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 2843 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4157 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4125 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4158 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4208 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4179 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3819 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3092 KB Email
Electrak XD 전기 실린더 4247 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2079 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2650 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2741 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 1460 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 1461 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1800 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1801 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 811 KB Email
Smart Actuation 2298 KB Email
Smart Actuation 3497 KB Email
Smart Actuation 2292 KB Email
Smart Actuation 2456 KB Email
Smart Actuation 2530 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1807 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 2332 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 487 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 219 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email

설명서

AC-063 Actuator Control Installation 76 KB Email
AC-247 ELS Actuator Control Installation 134 KB Email
DCG Actuator Control Installation 109 KB Email
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation 143 KB Email
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual 2222 KB Email
Electrak 100 Series Installation & Operation Manual 1668 KB Email
Electrak E150 Series Installation & Operation Manual 520 KB Email
Electrak 205 Series Installation & Operation Manual 1695 KB Email
Electrak 205 Actuator Repair Kit Installation & Operation 556 KB Email
Electrak GX 조립 및 설치 지침 730 KB Email
Electrak GX 조립 및 설치 지침 730 KB Email
Electrak GX 조립 및 설치 지침 830 KB Email
Electrak HD 조립 및 설치 지침 1985 KB Email
Electrak HD 조립 및 설치 지침 1945 KB Email
Electrak HD 조립 및 설치 지침 2248 KB Email
Electrak HD 설치 설명서 2187 KB Email
Electrak HD 조립 및 설치 지침 2244 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Actuator Manual 2941 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1580 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1580 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1795 KB Email
Electrak XD 설치 설명서 1764 KB Email
Electrak LL 조립 및 설치 지침 1657 KB Email
Electrak LL 조립 및 설치 지침 1657 KB Email
Electrak LL 조립 및 설치 지침 1745 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1033 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1036 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1051 KB Email
Electrak MD 설치 설명서 814 KB Email
Electrak PPA-AC/DC Installation 1450 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 697 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 698 KB Email
Electrak E050-Q050 Installation Manual 81 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
LoadMaster 80 Actuator Installation 304 KB Email
Magnetic Sensor Installation 457 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual 404 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 807 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
제품 찾기
Tired of Hydraulic Problems?

Talk to a Thomson expert about converting your maching designs to electric

Click Here
CAD 모델
선형 구동기 2D/3D 대화형 모델
워너 선형 구동기
Electrak XD 선형 구동기
Electrak HD 선형 구동기
Electrak MD
Electrak LL
Electrak Throttle 선형 구동기
Max Jac 선형 구동기
DC 선형 구동기
AC 선형 구동기
비구동식 ELECTRAK
로드리스 장치 선형 구동기(LOADMASTER LM80)
회전식 액추에이터
레거시 선형 액추에이터
back to top