Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson의 T-시리즈는 100% 스틸 프로파일 레일을 대체할 수 있는 가볍고 유연하며 탄력적인 제품입니다. 이 고품질 제품은 항공기 알루미늄 합금과 경화 스틸, 하중에 강한 플레이트와 볼 경로로 제작되어 낮은 무게 관성을 요구하는 응용분야에 적합합니다.

어셈블리의 무게 또는 관성이 중요한 응용분야에서 고려할 수 있습니다.

T-시리즈 특징:
  • 양면 볼 트랙 디자인
  • 경화 스틸 볼 경로 인서트를 사용하는 알루미늄 레일 및 캐리지
  • 독점적인 U-채널 디자인은 기계 베이스 또는 설치 오류로 인한 오정렬을 수용할 수 있음
  • 크기(mm):
    • 20
    • 25
    • 35
  • 4가지 캐리지 스타일을 사용할 수 있습니다.
    • A - 표준
    • E - 좁음
    • F - 좁고 높음
    • G - 표준 짧은 구멍 공간
  • 레일 - 상단 볼트
  • 어셈블리로만 판매됩니다. 조립 시 레일에 캐리지를 맞춤
  • 레일에서 캐리지를 제거하면 볼이 고정되지 않음
  • 옵션
    • A - Armoloy
    • LDS - 낮은 항력 씰
    • S - 특수 옵션
back to top