Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

웨이마운트

웨이마운트 지지대 블록은 RoundWay 선형 롤러 베어링를 장착하는 데 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 웨이마운트 지지대 블록을 사용할 경우 얻을 수 있는 주요 이점은 수평 방향과 수직 방향 모두에서 조정할 수 있다는 것입니다. 2개 이상의 웨이마운트를 사용하여 샤프트 길이를 따라 지지 및 조정할 수 있습니다.

웨이마운트

웨이마운트는 어떻게 작동합니까?

주요 특징은 "V" 블록을 관통하는 오른손/왼손 스크류입니다. 이 스크류를 사용하면 나사산의 절반은 한 방향에 있고 다른 쪽 절반은 반대 방향에 있게 됩니다. 이 스크류를 돌리면 "V" 블록이 서로 가까운 쪽으로 또는 서로 먼 쪽으로 이동합니다. "V" 블록이 이동할 때 웨이마운트에 상대적인 샤프트의 높이가 조정됩니다.

수평 조정은 잼 너트를 조정해 RH/LH 볼트와 장착된 "V" 블록을 좌우로 밀어서 수행할 수 있습니다.

중앙의 볼트 구멍은 웨이마운트를 장착 표면에 장착하는 데 사용됩니다. 이 장착 볼트는 고객이 제공합니다. 전면의 슬롯은 샤프트를 웨이마운트에 장착하는 데 사용됩니다. 이 볼트는 웨이마운트와 함께 제공됩니다.

웨이마운트 세부사항

back to top