The synchronization option, available with Thomson Electrak HD linear actuators, enables Spika Design and Manufacturing to offer their customers work platforms with improved performance, functionality and safety.

Thomson 제품 전문가인 Jayme Stockton은 예정된 시스템 정비 기간 동안 초기에 선형 베어링을 교체하는 이점과 미예정된 정비와 관련된 비용 절감(상당한 비용 감소) 효과에 대해 설명하고 있습니다. 오랜 기간 사용한 후 베어링이 왜곡되는 것을 시각과 청각을 통해 판별하고 최대 수준으로 산출값을 유지하는 방법에 대해 학습하십시오.

Thomson 선형 레일 생산 라인 관리자인 Ryan Thomas는 사각 레일과 원형 레일 간의 성능 차이에 대해 시연하고 이러한 차이가 여러 응용 프로그램의 성능에 어떠한 영향을 끼치는지에 대해 논의하고 있습니다. 이 비디오에서 다루고 있는 주제는 편향 및 정렬 상태 그리고 설계 응용 프로그램 한계가 응용 프로그램을 위한 최상의 레일 타입을 판별하는 데 어떻게 일조하는가에 대한 것입니다.

자동화된 진단 기기는 오늘날의 실험실과 병원에서 중요성이 계속 높아지고 있습니다. 이런 시설들에서 공간은 매우 중요하며, Glide Screw™는 보다 컴팩트한 구조를 가능케 합니다. 어떻게 글라이드 스크류가 조용하고 유지보수가 불필요한 성능을 제공함으로써 서비스 호출을 최소화하고 기기의 가용성을 최대화하는지 확인해 보십시오.

글라이드 스크류는 Thomson의 획기적인 혁신 라인의 최신작입니다. Thomson은 선형 베어링과 리드 스크류의 특징들을 하나의 컴팩트한 패키지에 통합했습니다. 이 동영상에서 Glide Screw™를 구성하는 요소들과 그것이 어떻게 고객 여러분이 장비를 다운사이징하고, 운영 중단을 줄이며, 전체적인 소유 비용을 낮출 수 있도록 도와주는지 확인하십시오.

Thomson 나사 생산 엔지니어인 Jeff Johnson은 볼 나사의 구조와 설치 방법에 대해 개괄적으로 설명하고 있습니다. 그는 볼 나사 조립품과 볼 너트 구성품뿐만 아니라 응용 프로그램 설계에서의 볼 나사가 어떻게 기능하는가에 대해 논의하고 있습니다. 그는 또한 볼 너트를 나사에 설치하고 설치하는 동안 일부 베어링이 빠질 경우, 볼 베어링을 삽입하는 과정에 대해 시연하고 있습니다.

Thomson 나사 생산 엔지니어인 Jeff Johnson은 볼 나사와 리드 나사를 동일한 응용 프로그램에 종종 사용할 수 있다고 언급하고 있습니다. 일반적으로 볼 나사는 상당히 많은 작업 부하 또는 수명 주기를 필요로 하는 산업용 응용 프로그램에 사용되는 반면, 리드 나사는 보다 작고 무게가 가벼운 응용 프로그램에 사용됩니다. 하지만 리드 나사는 리드, 크기, 너트 구성을 신속하게 상호 교환할 수 있도록 맞춤 설정됩니다. 일반적으로 나사 기술을 선택할 때 비용이 주요 고려사항이 아닙니다. 이 비디오를 시청하여 차이점에 대해 살펴보십시오.

산업용 선형 구동기의 설계, 제조 및 지원 분야의 Thomson Electrak HD. 끊임 없이 변화하는 환경에서 고객들은 더 높은 부하, 더 긴 행정 및 조정 가능한 제어 장치를 원합니다.

What is smart actuation and how can your applications benefit from it? Håkan Persson, the Global Product Line Director for Actuators at Thomson, walks you through the makings of a smart electric actuator, its integrated electronics, where it is best applied and three Thomson actuator families offering these solutions.


곡물 저장고, 오거 카트 및 종자 운반 차량에는 단순하고 깨끗하며 유지보수가 필요 없는 전기 구동기가 도움이 될 수 있는 많은 유압 및 수동 작업이 있습니다. 오거 접기, 분출구의 축회전, 해치 개방에서 유압식과 전기식 구동기의 차이를 확인해 보십시오.

Thomson 선형 구동기 제품 라인 관리자인 알 브로블라스키(Al Wroblaski)가 유압식 시스템과 비교한 산업용 선형 구동기의 이점들을 보여줍니다. 그는 오염, 온도, 안전, 경제성, 유지보수, 통합 및 시스템 크기 등에 대하여 설명합니다. 또한 응용 데이터 획득 기법 및 그것을 고객의 응용 분야를 최적화하는 데 사용하는 방법에 대해서도 설명합니다.

리프팅 컬럼 제품 라인 관리자인 카일 톰슨(Kyle Thomson)이 Thomson 리프팅 컬럼의 다양한 의료 및 인체 공학적 응용에 대하여 소개하고 컬럼 기술의 수많은 기능과 이점들을 자세히 설명합니다. 또한 제조 공정에 리프팅 컬럼을 통합하여 직원들의 안전을 강화한 Videojet의 수석 제조 엔지니어와의 인터뷰도 들어있습니다.

에너지 비용을 줄이고 기계의 구조를 단순화하기 위한 공압식에서 전기식으로의 전환 작업에 최적화된 신기술을 확인해 보십시오. 이 동영상에 나와 있는 상세한 기술 정보는 어떻게 이 새로운 PC 시리즈가 다른 곳에서는 볼 수 없는 향상된 출력 밀도, 운행 수명 및 측면 하중 능력을 제공할 수 있는지 예증합니다.

Thomson 브레이크/클러치 생산 라인 관리자인 John Pieri는 보다 높은 가격의 복잡한 전자 기계식 서보 시스템에 비해 특정한 속도와 관성 부하를 갖는 랩 스프링 브레이크와 클러치를 사용함으로써 얻을 수 있는 이점에 대해 시연하고 있습니다. 성능 비교, 유지 관리 이점을 확인해 보십시오. Thomson 브레이크와 클러치를 사용하면 상당히 많은 비용 절감 효과를 누릴 수 있습니다.

Thomson 브레이크/클러치 생산 라인 관리자인 John Pieri는 산업용 솔루션으로 사용되는 마찰 및 랩 스프링 클러치와 여러 응용 프로그램에 대해 설명하고 있습니다. 그는 특정한 상황에서 마찰 클러치를 적용하고 다른 상황에서 랩 스프링 클러치를 적용하는 방법과 시기를 설명하고 있습니다. 또한, 논의 과정에서 응용 프로그램 설계에서 감속기 및 감속기의 기능에 대한 설명을 제공하고 있습니다.