Skip to content Skip to navigation
AccuMini 선형 가이드

AccuMini 선형 가이드

Thomson의 AccuMini 선형 가이드가 고속에서도 부드럽고 조용하고 마찰이 적은 선형 운동을 위해 우수하고 획기적인 볼 제어 설계를 제공합니다. AccuMini의 끝이 뾰족한 고딕 아치 구조의 볼 홈이 독립 실행형 응용분야에 필요한 높은 순간 구름 용량을 제공합니다.

개요

AccuMini 특징

  • 고속에서 부드럽고 조용하고 마찰이 적은 볼 제어 설계
  • 중요한 베어링의 오염을 방지해서 시스템 수명 효율을 최대화하는 전체 길이의 통합 와이퍼
  • 내마모성의 가공 폴리머 리테이너로 시스템 관성과 소음 감소
  • 10, 15, 20 mm 크기
  • 틈새 및 0.03C 사전 설치 유형
  • 고정밀 정확도 등급
  • 옵션: Armoloy® 플레이팅, 견인력을 낮추는 밀봉

일반적인 AccuMini 응용분야

  • 웨이퍼 처리 장비
  • 조립 장비
  • 검사 및 측정 장비

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top