Skip to content Skip to navigation
400 시리즈 프로파일 레일 선형 가이드

Thomson 400 시리즈 프로파일 레일 선형 가이드

400 시리즈 프로파일 레일 선형 가이드는 Thomson 선형 가이드 제품 라인에서 가장 최근에 추가된 제품입니다.400 시리즈는 비용에 민감한 어플리케이션을 위한 비용 효율적인 운송 등급 레일 솔루션이며 업계 표준의 외관과 홀 패턴을 갖춘 최상의 드롭인 교체품입니다. 양면 볼 트랙의 베어링 배치로 모든 방향에서 균등한 하중 운반 능력을 제공하면서 설치 중 규정을 준수합니다. 케이지형 캐리지와 비케이지형 캐리지가 동일한 레일 설계를 사용하므로 각 캐리지 유형에 대해 단 하나의 레일 유형만 비축하면 되기에 재고를 효율적으로 활용할 수 있습니다.

개요

400 시리즈 볼 사양:

400 시리즈 볼/케이지형 볼 분류
표준 좁은 형태
길이       쇼트 컴팩트
높이         높음 높음    
지정자 A B C D E F G K
크기
(mm)
15 X X X X X   X  
20 X X X     X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X  
35 X X X X X X X  
45 X X X X X X    
55 X X X X X X    

400 시리즈 볼의 주요 기능:


  • 베어링을 오염물로부터 보호하면서 표준 이중 립 선단부와 세로 씰에 윤활 성능 유지
  • 개별 볼 트랙에 직접 윤활하는 윤활 채널로 윤활 효과 극대화
  • 양면 볼 트랙에서 45A° 대면 베어링 배열을 활용하여 모든 방향에서 동일한 하중 운반 능력 제공
  • 413 볼 케이지 옵션으로 매끄러운 이동성을 제공하며 고속에서도 낮은 잡음 및 개별 윤활 저장소 제공
  • 선택적인 부식 방지, 경질 크롬 도금
  • 추가 고무 와이퍼 및 금속 스크레이퍼 액세서리

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


  • 구성 가능한 2D/3D Partstream 모델
  • 구성 가능한 2D/3D Solidcomponents 모델
  • 구성 가능한 2D/3D PartServer 모델
  • 정적 2D/3D 모델 파일 다운로드
back to top