Skip to content Skip to navigation
TC/TCR/TCP 톱니

TC/TCR/TCP 이가 있는 클러치 및 브레이크

정적 또는 저속 맞물림 애플리케이션 중 하나에 사용될 경우, 이가 있는 클러치와 클러치 커플링은 인라인 또는 평행 샤프트 사이에 충분하고 긍정적이며 변환 가능한 연동 기능을 제공합니다. 자기장(전자기) 조립체는 고정식 플랜지에 의해 회전이 방지되지만, 로터는 일반적으로 입력 샤프트에 고정되어 있습니다. 전기자 조립체는 풀리 또는 기어 수단을 통해 인라인 로드 샤프트 또는 평행 샤프트 중 하나에 확실히 장착되어 있습니다. 코일에 전원이 공급될 경우, 전기자 톱니 프로파일이 로터 톱니 프로파일에 긍정적으로 끼워져 2개의 인라인 또는 평행 샤프트를 연결하기 때문에 로드가 구동됩니다. 이가 있는 브레이크(제시되지 않음)는 로드를 고정시키거나 로드를 저속 즉, 일반적으로 20 RPM 이내로 감속시키는 효율적이고 긍정적이며 변환 가능한 수단을 제공합니다. 이가 있는 클러치와 동일한 이론을 사용하는 이러한 브레이크를 사용하여 로드를 제 위치에 효과적으로 고정시킬 수 있습니다. 전원 공급 또는 무동력 모델에 사용 가능한 이가 있는 브레이크는 조밀한 장소에서 매우 높은 토크 값을 필요로 하는 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 

개요

TC/TCR/TCP 하이라이트

  • 토크 값: 최대 250 lb-in (28.2 Nm)
  • 직경: 2.13 in(54.1 mm)
  • 긍정적인 맞물림, 인덱싱 용량
  • 가장 높은 토크 밀도
  • 전원 공급 및 차단
  • 연결되지 않을 때 속도에서 제로 마모
back to top