Skip to content Skip to navigation
SB 시리즈 고성능 스프링 세트 브레이크

SB 시리즈 고성능 스프링 세트 브레이크

당사의 SB 시리즈는 고성능 애플리케이션용 저 백래시 스플라인을 갖는 서보 브레이크로 설계되었습니다.  스플라인 드라이브 구조물은 일반적인 서보 시스템에 의해 분배된 높은 충돌 응력을 견딥니다. 수명이 오래 가는 브레이크 라이닝(비 석면) 및 TFE 코팅 리드선이 포함되어 있는 등급 H 케이스 조립체를 통해 고온 작업을 수행 가능합니다. 낮은 관성 회전 구성품을 통해 높은 등급의 가속도를 얻을 수 있습니다.

개요

SB 시리즈 사양

프레임 크기 15 17 19 23 26 28 30 40 50 60 70
프레임 OD:
mm (in)
38.1
(1.5)
45.5
(1.8)
50.8
(2)
60
(2.4)
72.9
(2.9)
77
(3)
85.1
(3.4)
108
(4.3)
127
(5)
163
(6.4)
184
(7.3)
정적 토크 값:
Nm (lb-in)
0.56
(5)
1.13
(10)
2.03
(18)
4.0
(35)
4.5
(40)
9.0
(80)
15.8
(140)
22.6
(200)
39.5
(350)
67.8
(600)
136
(1200)
코일 전압:
Vdc
24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
저항:
ohms
96/
1350
64/
908
54/
765
46.5/
700
33/
506
36/
440
29/
374
20/
290
19/
291
15/
255
12/
180
최대 전력:
와트
7.0 10.0 12.0 13.0 19.0 20.0 24.0 31.0 32.0 51/43 53.0
전기자
연결: ms
20.0 20.0 35.0 70.0 80.0 50.0 70.0 85.0 160.0 150.0 140.0
전기자
분리: ms 
10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 40.0 45.0 45.0 110.0 200.0 250.0
하중:
kg (lb)
0.1
(0.3)
0.3
(0.7)
0.3
(0.7)
0.5
(1.1)
0.5
(1.2)
0.8
(1.8)
1.3
(2.8)
2.2
(4.9)
3.0
(6.5)
6.6
(14.5)
9.2
(20.2)

SB 시리즈 하이라이트

  • 정적 또는 동적 맞물림
  • 영어 또는 메트릭 허브 보어
  • 수명이 오래 가는 브레이크 라이닝(비 석면)
  • 등급 H (180°C) 절연 방지
  • 맞춤 설정 코일 전압 
  • 낮은 관성 회전 구성품 
  • 부식 방지 도금
  • 길거나 짧은 허브 거리

SB 시리즈 응용 분야

  • 로봇
  • 의료 장비
  • 액추에이터
  • 모터 브레이크
  • 우편물 취급 장비
  • 포장

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top