Skip to content Skip to navigation
MBRP 시리즈 무동력 스프링 세트 브레이크

MBRP 시리즈 무동력 스프링 세트 브레이크

MBRP 시리즈는 여러 애플리케이션을 위해 가격이 저렴하고 다기능 브레이크 대안을 제공하는 무동력 DC 스프링 세트 메트릭 브레이크입니다. 단순한 사각형 드라이브 허브는 세트 스크류 및 키 구멍을 통해 샤프트에 연결되고 저소음 작동을 위해 소음 방지 기능이 포함되어 있습니다. 이 시리즈는 우수한 토크 대 사이즈 비를 제공하며 최대 브레이크 성능을 증대시키고 수명 연장을 위해 로터 조립체에 마찰 자재로 공학 설계되었습니다. 완벽하게 보관된 코일은 최소한 등급 "F" 절연 요구조건을 충족시킵니다.

개요

사양:

프레임 크기 15 19 22 26 30
프레임 OD, mm (in) 37 (1.5) 47 (1.85) 56 (2.2) 65 (2.6) 75 (2.95)
정적 토크 값, Nm (lb-in) 0.24 (2.1) 0.50 (4.4) 1 (8.9) 2 (17.7) 4 (35.4)
코일 전압, Vdc 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90
저항, ohms 28.8/115/1622 21.8/87.3/1228 16/64/988 12.5/50.1/810 11.1/44.3/623
최대 전력, 와트 5 6.6 8.2 11.5 13
전기자
연결/분리, ms
15/10 15/10 30/25 35/30 40/35
하중, kg (lb) 0.2 (0.44) 0.3 (0.66) 0.4 (0.88) 0.6 (1.32) 0.8 (1.76)

MBRP 시리즈 하이라이트

  • RoHS 준수 
  • 동적 또는 정적 맞물림 
  • 메트릭 허브 보어 전용
  • UL 등급 F 절연(155°C)
  • 연마 전용 
  • 옵션 수동 릴리즈 레버

MBRP 시리즈 응용 분야

  • 이동식 스쿠터 및 카트
  • 공장 자동화
  • 반도체
  • 군사/우주항공
  • 의료 장비
  • E전기 호스트
  • 로봇
  • 자동 자재 취급 장비

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top