Skip to content Skip to navigation
FSB 시리즈 전자기적 무동력 브레이크

FSB 시리즈 전자기적 무동력 브레이크

FSB 시리즈 브레이크는 소형 프레임 패키지로 설계되었습니다.  브레이크 결합 전기자 조립체는 세트 나사에 의해 샤프트에 고정되어 있습니다. 스프링 세트 전자기적 무동력 브레이크는 전원이 없을 때 로드를 정지 및/또는 고정시킬 수 있는 안전하고 효율적인 수단을 제공합니다. 자기장(전자기) 조립체가 고정되고 회전할 수 없을 때 로터 조립체가 샤프트에 고정됩니다. 동력 차단 시 고정 및 회전 구성품이 끼워지기 때문에 로드를 정지 및/또는 고정시킵니다. 코일에 전원이 공급되면 회전 구성품이 끼워지기 때문에 샤프트가 자유롭게 회전합니다.

개요

사양:

프레임 크기 15 17
프레임 OD, mm (in) 34.8 (1.37) 44.5 (1.75)
정적 토크 값, Nm (lb-in) 0.12 (1.0) 0.34 (3.0)
코일 전압, Vdc 24/90 24/90
저항, ohms 118/1750 92/1300
최대 전력, 와트 6.0 7.0
전기자
연결/분리, ms
25.0/15.0 35.0/30.0
하중, kg (lb) 0.09 (0.2) 0.27 (0.6)

FSB 시리즈 하이라이트

  • 정적 또는 동적 맞물림 
  • 영어 또는 메트릭 허브 보어 
  • UL 등급 B 절연(130°C)
  • 맞춤 설정 코일 전압 
  • 부식 방지 도금 
  • 길거나 짧은 허브 거리

FSB 시리즈 응용 분야

  • 로봇
  • 의료 장비
  • 액추에이터
  • 모터 브레이크
  • 우편물 취급 장비
  • 포장

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top