Skip to content Skip to navigation
CS(C) / CF(C) 시리즈 클러치 및 클러치 커플링

CS(C) / CF(C) 시리즈 클러치 및 클러치 커플링

전자기 클러치 및 클러치 커플링은 풀리, 기어 또는 다이렉트 내장형 마운트를 사용하여 2개의 샤프트를 연결하는 데 사용됩니다.  자기장(전자기) 조립체는 회전 방지 탭 또는 플랜지에 의해 회전이 방지되고 로터 및 전기자 조립체가 적절히 장착되어 있습니다. 코일에 전원이 공급될 경우, 전기자가 로터의 마찰 표면(커플링 유형의 경우, 2개의 인라인 샤프트가 함께 연결)에 끼워지기 때문에 로드가 구동됩니다.

개요

사양:

성능 CS/CSC 샤프트 마운트, CF/CFC 플랜지 마운트
프레임 크기 11 15 17 22 26 30
프레임 OD, mm (in) 31.8 (1.25) 38.9 (1.53) 45.2 (1.78) 57.4 (2.26) 66.8 (2.63) 83.1 (3.27)
정적 토크, Nm (lb-in) 0.56 (5) 1.13 (10) 1.69 (15) 4.52 (40)  9.04 (80) 14.12 (125)
코일 전압, Vdc 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
저항, ohms 128/1800 130/1800 108/1500 75/1059 65/893 44/600
최대 전력, 와트 5.0 5.0 6.0 8.5 9.5 15.0
전기자
연결/분리, ms
5/18 8/22 10/27 12/32 15/35 18/45
하중, kg (lb) 0.1 (0.2) 0.2 (0.4) 0.3 (0.6) 0.5 (1.1) 0.6 (1.4) 1.5 (3.3)

CS(C) / CF(C) 시리즈 하이라이트

  • 정적 또는 동적 맞물림 
  • 영어 또는 메트릭 보어 
  • 샤프트 또는 플랜지 마운트 
  • 연마 또는 비연마
  • UL 등급 B 절연(130°C)
  • 장기 수명의 베어링 
  • 제로 백래시 
  • 부식 방지 도금

CS(C) / CF(C) 시리즈 응용 분야

  • 문서 취급
  • 복사기
  • 프린터
  • 교정자
  • 정렬기
  • 마무리 처리 기계
  • ATM 기계
  • 현금 계수기
  • 자동 판매기
  • 우편물 취급 장비
  • 티켓 및 영수증 분배
  • 포장
  • 자재 취급
  • 사무 자동화
back to top