Skip to content Skip to navigation

마찰 클러치 및 브레이크

Thomson의 Deltran 전자기 마찰 클러치와 마찰 브레이크는 회전 또는 고정 입력을 출력 부하로 연결합니다. 전자기 마찰 클러치는 모터와 부하 사이에 효율적인 전기적 전환 링크를 제공합니다. 전자기 마찰 브레이크는 유사한 설계를 사용하여 부하를 정지하거나 유지하는 효율적인 전환 수단을 제공합니다. Thomson은 이러한 기본 설계 하에서 거의 모든 어플리케이션에 맞는 다양한 전자기 마찰 클러치 마찰 브레이크 솔루션을 제공합니다.

  • Thomson의 Deltran 전자기 마찰 클러치와 마찰 브레이크는 모터와 부하 사이에 효율적인 전기적 전환 링크를 제공합니다.
  • 마찰 클러치는 풀리, 기어, 셰프를 통하는 두 개의 평행한 샤프트, 또는 베어링이 지탱하는 라인 샤프트에서 두 개를 커플링하여 모터를 부하로 연결합니다.
  • 마찰 브레이크는 정적 또는 고속 동적 인게이지먼트 어플리케이션에 대한 부하를 정지하거나 유지하는 전기적 전환 수단을 제공합니다. 마찰 브레이크는 전원 On 및 전원 Off 버전에서 사용할 수 있습니다. (전원 On 버전은 전원 또는 전압이 투입되면 부하를 유지 또는 중지하고, 전원 Off 버전은 전원이 소멸되면 부하를 유지하거나 중지합니다.)

전자기 마찰 클러치 & 마찰 클러치 커플링

전자기 마찰 클러치와 마찰 클러치 커플링은 6개의 프레임 크기로 제공되며 샤프트 장착 또는 플랜지 장착 모델로 제공됩니다. CS, CSC, MCS, MCSC, CF와 CFC 시리즈는 모터와 부하 사이의 효율적인 전기적 전환 링크를 제공합니다. 이러한 마찰 클러치 모델은 낮은 관성과 최소한의 드래그, 제로 백래시 및 통합 긴 수명 베어링을 위해 설계되어 완전한 내부식성 회전 구성품을 제공합니다.

마찰 브레이크

전자기 전원 On(BF, MBF) 마찰 브레이크는 부하를 정지하거나 유지하는 효율적인 전환 수단을 제공합니다.

스프링 세트 전자기 전원 Off(BRP, SB, FSB, AKB 및 PMB & MBRP) 마찰 브레이크는 전원 부재 시 부하를 정지하거나 유지하는 안전하면서 효율적인 수단을 제공합니다. 이 섹션에 포함된 새로운 마찰 브레이크 시리즈는 MBRP(Metric Power-off Brakes)와 표준 수동 릴리스(기계식 오버라이드)입니다.

MCS/MBF 시리즈 미터식 마찰 클러치 및 브레이크

당사의 미터식 클러치 및 브레이크 라인은 진정한 미터식 응용 장비(치수)에 사용하도록 설계되었습니다. MCS 및 MBF 시리즈는 매우 다양한 종류의 미터식 보어 및 미터식 표준 키홈을 제공합니다. 형태 적합성 및 기능은 전 세계적으로 사용되는 인기 있는 미터식 라인과 일치하며, 대부분의 경우 드롭인 교체를 지원합니다. MCS 및 MBF 시리즈는 경쟁사보다 훨씬 적은 비용으로 뛰어난 성능을 제공합니다. 

MCS/MBF 마찰 클러치 및 브레이크 디자인

MDB/MDC 시리즈 다중 디스크 마찰 브레이크 및 클러치

다중 디스크 클러치는 인라인 또는 평행 샤프트에서 모터와 부하 사이에 부드럽고 효율적이며 스위칭 가능한 링크를 제공합니다. 필드 (전자석) 어셈블리가 회전 방지 탭이나 플랜지에 의해 회전이 차단된 동안 로터는 구동축에 견고하게 장착됩니다. 그런 다음 전기자 어셈블리는 맞은편의 인라인 샤프트에 직접 장착되거나 기어 또는 풀리를 통해 평행 샤프트에 간접적으로 장착됩니다. 코일에 전압이 가해지면 전기자는 로터의 마찰면과 맞물려 최대 토크가 달성될 때까지 다중 디스크를 어셈블리 내부에 더욱 단단히 밀착시키며, 이로써 2개의 인라인 또는 평행 샤프트를 결합시켜 부하를 구동합니다. 브레이크는 로터를 제거함으로써 유사하게 작동합니다. 

MDB-MDC 마찰 브레이크 및 클러치

마찰 브레이크

전자기 전원 연결(BF, MBF) 마찰 브레이크는 부하를 정지 및/또는 고정시키는 효율적이고 스위칭 가능한 수단을 제공합니다.

이 스프링 세트 전자기 전원 차단(BRP, SB, FSB, AKB 및 PMB 및 MBRP) 마찰 브레이크는 전원이 없을 때 부하를 정지 및/또는 고정시키는 안전하고 효율적인 방법을 제공합니다. 이 섹션에 포함된 새로운 마찰 브레이크 시리즈: MBRP(미터식 전원 차단 브레이크): 표준 수동 릴리즈(기계적 오버라이드).

SB 시리즈 스프링 세트 마찰 브레이크(전원 차단)

당사의 SB 시리즈는 고성능 응용 장비를 위한 낮은 백래시 스플라인을 갖춘 서보 브레이크로 설계되었습니다. 스플라인 드라이브 구조는 일반적인 서보 시스템에 의해 가해지는 높은 충격 응력을 견딥니다. 고온 작동은 긴 수명의 브레이크 라이닝(비석면)과 TFE 코팅 리드를 갖춘 클래스 H 케이스 어셈블리에서 이용할 수 있습니다. 낮은 관성 회전 부품을 사용하면 높은 가속도를 얻을 수 있습니다. 

SB 시리즈 마찰 브레이크

FSB 시리즈 전자기 마찰 브레이크(전원 차단)

FSB 시리즈 브레이크는 작은 프레임 사이즈 패키지로 설계되었습니다. 브레이크 커플링 전기자 어셈블리는 고정 스크류에 의해 샤프트에 고정됩니다. 스프링 세트 전자기 전원 차단 브레이크는 전원이 공급되지 않을 때 부하를 정지 및/또는 고정시키는 안전하고 효율적인 수단을 제공합니다. 

FSB 전자기 마찰 브레이크

AKB 시리즈 고성능 스프링 세트 마찰 브레이크

AKB 시리즈는 서보 또는 스테퍼 모터의 후방용으로 특별 설계되었습니다. 이 스프링 세트 전자기 전원 차단 브레이크는 전원이 공급되지 않을 때 부하를 정지 및/또는 고정시키는 안전하고 효율적인 수단을 제공합니다. 

back to top