Skip to content Skip to navigation
MCS/MBF 시리즈 메트릭 클러치 및 브레이크

MCS/MBF 시리즈 메트릭 클러치 및 브레이크

당사의 새로운 클러치 및 브레이크 라인은 실제적인 메트릭 애플리케이션(치수)에 사용되도록 설계되었습니다. MCS 및 MBF 시리즈는 다양한 메트릭 보어 및 메트릭 표준 키 구멍에 대한 다양한 선택사항을 제공합니다. 폼 피트 및 기능은 전세계적으로 사용 가능한 잘 알려진 메트릭 라인과 일치하고 대부분의 경우에서 예약 없이 교체됩니다. MCS 및 MBF 시리즈는 우수한 성능을 가지고 있고 당사는 이 시리즈를 경쟁력 있는 가격으로 제공하고 있습니다. 이러한 장비는 저, 중 및 고 용량에 사용 가능합니다. 

개요

MCS/MBF 시리즈 하이라이트

  • 토크 값: 5.5 ~ 350 Nm (49 ~ 3,097 lb-in)
  • 직경: 63 ~ 264 mm (2.48 ~ 10.39 in)
  • 제로 백래시 설계
  • 정적 또는 동적 맞물림
  • 단순한 설치
  • 에너지 효율
  • 비용 효과적임
  • "있는 그대로" 또는 맞춤 설정하여 사용 가능

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top