Skip to content Skip to navigation
LBRP 시리즈 무동력 스프링 세트(안전성) 브레이크

LBRP 시리즈 무동력 스프링 세트(안전성) 브레이크

스프링 세트 전자기적 무동력 브레이크는 전원이 없을 때 로드를 정지 및/또는 고정시킬 수 있는 안전하고 효율적인 수단을 제공합니다. 휠체어 또는 장애인용 스쿠터 업계를 위해 맞춤 제작된 당사의 LBRP 시리즈 브레이크에는 옵션 수동 릴리즈 핸들이 구비되어 있어 몇몇 모델은 마이크로 스위치로 사용 가능합니다. (브레이크가 해제 또는 체결되었는지 여부 표시) 당사의 LBRP 시리즈 무동력 스프링 세트 브레이크는 정지(비상 정지) 또는 유지 브레이크(주차)로 사용 가능합니다. 이러한 브레이크는 시장에 가장 저렴한 가격을 제공 가능한 비용이 덜 드는 지역에서 제조되었습니다. 

개요

LBRP 시리즈 하이라이트

  • 정적 토크 값: 1 ~ 13 Nm (8.85 ~ 115 lb-in)
  • 직경: 42 ~ 100 mm (1.65 ~ 3.938 in)
  • 보어 크기(샤프트 직경): 6 ~ 12 mm (0.236 ~ 0.472 in)
  • EU 지침 2002/95/EC (RoHS)에 부합하는 조립체 및 모든 구성품
  • 부식에 견디도록 도금 처리된 강철 표면
  • 견고하고 내구성 있고 마모 마찰력이 오래가는 자재
  • 소음 방지 기능
  • 3600 RPM에 이르는 작동 속도

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top