Skip to content Skip to navigation
맞춤 설정 마찰 조립체

맞춤 설정 마찰 조립체

맞춤 설정 브레이크 및 클러치 부가 가치 조립체는 Thomson의 주요 장점입니다. 본 카탈로그에 나와 있는 모든 장치에 대한 변경사항은 귀하의 애플리케이션에 대한 수요를 충족시키도록 특별히 채택할 수 있습니다. 클러치에 통합적으로 장착되어 있는 맞춤 설정 기어, 풀리, 톱니는 특수한 샤프트 크기, 코일 전압, 커넥터 조립체 또는 기타 특정 유형의 상상 가능한 설계 제품과 함께 결합할 수 있습니다. 당사는 여러 고객들을 위해 완벽한 조립체와 하부 조립체를 제작하고 있습니다. 귀하의 제품 비용을 감소시킬 수 있고 가장 복잡한 클러치 또는 브레이크 애플리케이션에 대한 보다 경제적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 

개요

맞춤 설정 조립체 하이라이트

  • 토크 값: 6.0 lb-in ~ 1200 lb-in (0.04 ~ 135 Nm)
  • 직경: 0.6 ~ 7.25 in (15.2 ~ 184.2 mm)
  • 효율적인 로드 재생 수단
  • 신속한 반응, 반복 가능한 성능
  • 동적 또는 정적 맞물림
  • 단순한 설치
  • 비용 효과적 
  • 에너지 효율적

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top