Skip to content Skip to navigation

공학 처리 제품은 특정하고 고유한 애플리케이션 요구조건을 해결하도록 특별히 설계되었습니다. 제시된제품은 문서 취급, 복사기, ATM 기계, 분배 기계, 로봇 및 군사 우주항공 액추에이터와 같은 애플리케이션을 위해 당사가 제공하는 혁신적인 솔루션의 결과입니다. 당사가 제공한 이러한 솔루션은 현재 "공학 설계" 제품으로 사용 가능합니다. 이 섹션에 포함되어 있는 내용: TFD 시리즈(토크 피드백 장치), TC/TCR/TCP(톱니 전원 공급 및 무동력), MCS(메트릭 클러치) 및 MBF(메트릭 브레이크).

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top