Skip to content Skip to navigation

Thomson의 전자기식 마찰 클러치 및 브레이크는 모터와 로드 간의 효율적이고 전기적으로 변환 가능한 작동 기능을 제공합니다. 클러치는 풀리, 기어 또는 시이브를 통해 2개의 평행 샤프트를 연결함으로써 모터를 로더에 연결합니다. 전원 공급 및 무동력(스프링 세트 또는 영구적인 자기 설계) 브레이크는 전기적으로 변환 가능한 로드 정지 및/또는 고정 수단을 제공합니다. 자기장(전자기) 조립체가 고정되고 회전이 방지되어 있는 반면, 로터(스프링 세트 설계) 또는 전기자(영구적인 자기 설계) 조립체는 샤프트에 고정되어 있습니다.  이가 있는 클러치, 커플링 및 브레이크의 경우, 코일에 전원이 공급될 경우, 전기자 톱니 프로파일이 로터 톱니 프로파일에 끼워져 2개의 인라인 또는 평행 샤프트를 연결하기 때문에 로드가 구동됩니다.  이들 제품은 정적 또는 저속 맞물림 애플리케이션에 적합합니다.

개요

인쇄물

자료집
PMB Series Brakes  KB Email

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top