Skip to content Skip to navigation
PC 시리즈 정밀 선형 구동기

PC 시리즈 정밀 선형 구동기

새로운 Thomson PC-시리즈 전기식 구동기는 우수한 성능을 제공하면서도 제품 크기 결정 및 선택이 간단하고, 신속하고 믿을 수 있는 설치를 보장하며, 유지보수의 필요성이 적어서 시간과 비용을 절약해 줍니다.

솔루션을 맞춤 제작하고 업계에서 가장 긴 행정 길이를 선택하며, 600종 이상의 모터 및 크기를 제공하는 플러그 앤 플레이 설치 솔루션을 활용해 보십시오. 출력 밀도가 탁월한 PC-시리즈는 보다 조용하고 작은 기계장치를 만들 수 있게 합니다.

신제품! PC-시리즈 웨비나 레코딩: 공압식 시스템을 전기식 구동기로 대체 >

개요

Thomson이 제품 선택을 도와 드리겠습니다!

PC-시리즈 사양

사양 PC 25 PC 32 PC 40
스크류 종류 볼 스크류 볼 스크류 볼 스크류
최대값 하중 (Fx): N(lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
최대값 행정: mm(in) 600 (23.6) 1200 (47.2) 1200 (47.2)
최대값 속도: m/s(ft/s) 1.33 (4.5) 1.00 (3.3) 1.66 (5.5)
종단면 규격(w x h): mm(in) 34 x 34
(1.3 x 1.3)
45 x 45
(1.8 x 1.8)
55 x 55
(2.2 x 2.2)
스크류 직경: mm(in) 10 (0.39) 12 (0.47) 20 (0.79)
스크류 리드: mm(in) 3, 10
(0.118, 0.39)
4, 10
(0.157, 0.39)
5, 10, 20
(0.197, 0.39, 0.79)
보호 등급 IP65 IP65 IP65

PC-시리즈의 이점: 가치를 제공하는 설계

  • 높은 재현성, 배치 정확도
  • 부드럽고 조용한 작동 및 적은 소음
  • 높은 측면 하중 능력
  • 로드 말단의 회전 방지장치 내장
  • 신속하고 간편한 유지보수
  • 높은 하중 및 거친 환경에 적합
  • 높은 출력 밀도 및 긴 수명
  • 세척 중 집결점이 없음
  • 거친 환경에 적합한 IP 65 등급
  • 내부식성
  • ISO 표준 부속품의 간단한 장착

New Tab

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

크기 조정

계산기

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top