Skip to content Skip to navigation
ECT 시리즈 정밀 선형

Thomson ECT 시리즈 정밀 선형 구동기

Thomson ECT 시리즈 정밀 선형 액추에이터는 전자식 실린더 시스템 제품 중 가장 성능이 뛰어납니다.  가장 수요가 많은 응용분야를 위해 설계된 ECT 시리즈는 긴 사이클 수명 동안 강력한 성능이 필요한 분야에 이상적입니다.   드라이브 컨트롤, 부속품, 옵션, 장착 유형의 완벽한 보완을 통해 이 시스템은 모든 응용분야 환경에 적용될 수 있습니다.  유압식 또는 기압식 액추에이터를 능가하는 탁월한 선택인 ECT 시리즈는 설치, 정비, 제어가 더 간편합니다. 이 제품군은 2가지 크기로 구성되어 AC 서보 및 3Φ AC 유도 모터 구성을 통해 전통 방식의 Movotrak T90과 T130 액추에이터와 결합됩니다.

  • ECT-B (브러시리스 AC 서보 모터)
  • ECT-I (3Φ AC 유도 모터)

개요

ECT 시리즈 사양

사양 ECT90 ECT130
프로파일 크기(w x h)   mm (in) 90 x 92 (3.54 x 3.62) 130 x130 (5.12 x 5.12)
최대 스트로크 길이  mm (in) 1500 (59) 2000 (79)
무부하 속도  mm/s (in/s) 1600 (63) 2000 (79)
부하 용량 N (lbs) 20000 (4500) 38000 (8540)
모터 종류 B43, B53 AC Servo
IEC90 3Φ AC 유도
B53, B63 AC Servo
IEC100 3Φ AC 유도
모터-액추에이터 커플링 벨트 기어와 수평 장착
다이렉트 드라이브 내장
유성식 기어 내장
벨트 기어와 수평 장착
다이렉트 드라이브 내장
유성식 기어 내장

ECT 시리즈 특징

  • 볼 스크류 구동
  • 스크류 직경 25/32/40 mm
  • 스크류 리드 옵션 10/20/32/40 mm
  • 100% 듀티 사이클 작동
  • 반복 정밀도 0.05 mm (0.002 in)
  • 최소 백래시 0.11 mm (0.004 in)
  • 아노다이징 알루미늄 압출 프로파일
  • 센서 장착용 T-슬롯/볼트
  • 부하 충격 및 진동 저항
  • 강화 크롬 스틸 연장관
  • IP65 환경 보호 등급
  • 단일 지점 윤활

ECT 시리즈 옵션

  • F 단위 유형의 장착 피트
  • 벨트 기어 장치의 클레비스 장착
  • 조절식 트러니언 장착
  • 다양한 내부 나사, 외부 나사, 구형 조인트 어댑터 종류
  • 장치 양쪽 프로파일의 자기 센서 옵션(N.C. 또는 N.O.)에 맞는 T-슬롯
  • 열악한 환경에 견디기 위한 세척 시 보호

Find a Part

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top