정밀 선형 액추에이터는 외부적 유도 및 지지 또는 피벗팅되는 부하 포지셔닝에 이상적입니다. 또한 이 선형 액추에이터는 공기 중 오염물 농도가 높은 환경에서 작동성이 뛰어납니다. 유압식이나 기압식 실린더를 교체한 전자식 정밀 선형 액추에이터가 전통 방식의 기술에 비해 많은 장점을 제공해서 활용도가 뛰어납니다.
정밀 선형 액추에이터는 핸들링 분야, 가공 분야, 의료 분야 등 기타 여러 응용분야에서 성공적으로 사용될 수 있습니다. 광범위한 옵션으로 대부분의 응용분야에 완벽하게 맞는 선형 액추에이터를 간편하게 검색할 수 있습니다. 또한 화학 공장, 종이 제조 공장, 용접 작업,야외 응용분야에도 정밀 선형 액추에이터가 적합합니다. IP65 보호, 튼튼한 설계, 고품질 구성품 사용을 통해 거의 모든 응용분야에 적합합니다. 전체 정밀 선형 액추에이터 영역의 특징은 가장 열악한 조건에서 실질적 정비 없이 지속적으로 강하고 신속하고 청결하고 정확하게 작동하는 능력입니다.
정밀 선형 액추에이터에 있는 여러 가지 같은 기능으로 유압식 및 기압식 실린더의 이용이 많아진 반면 전자식 정밀 선형 액추에이터는 더 청결하고 간단하며 에너지 효율적으로 동력을 전달합니다. 또한 전자식 정밀 선형 액추에이터는 프로그래밍이 가능한 현대식 컨트롤에 통합이 간편하고 정확도가 뛰어나고 소음이 적습니다.
모든 Thomson 정밀 선형 액추에이터는 정비를 최소화하도록 설계되었습니다. 마모로 인한 부품 교체가 필요없습니다. 또한 주기적으로 윤활해야 하는 응용분야에 가장 필요합니다.
그리고 Thomson보다 맞춤형 정밀 선형 액추에이터를 많이 제조하는 업체는 없습니다. 특별한 스트로크나 고유의 장착 브라켓이나 일부 다른 표준 제품의 적용이 필요하십니까? 당사에 연락하시면 해당 응용분야에 완벽한 솔루션 검색을 지원해드립니다.
Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.
The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.
Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.