Skip to content Skip to navigation

웜 기어 나사 잭

웜 기어 스크류 잭이 처리하는 작업은 리프팅, 로워링, 티핑, 운반 등 다양합니다. 하지만 모든 산업 요구조건과 출력 파라미터의 경우 특정 응용분야 적용이 간편한 강력하고 믿을 수 있으며 완벽한 웜 기어 스크류 잭 시스템을 요구합니다.

또한 웜 기어 스크류 잭의 기술적 측면과 더불어 다음과 같은 경제적 조건도 모든 엔지니어가 이러한 현실을 꾸준히 고려하게 합니다.

웜 기어 스크류 잭 뿐만 아니라 모든 기계 가공 시스템은 낮은 비용으로 더 많은 성능을 생산해야 합니다. 이 요구조건은 "같은 가격 당 더 짧은 생산 주기"로 요약될 수 있습니다.

높은 신뢰성, 낮은 유지관리비, 신속한 수리가 결합된 구성품이 필요합니다.

또한 스크류 잭 공급업체 수와 구매한 부품 다양성도 줄여야합니다. 여기에는 엄격한 조립 개념과 유능한 실력을 갖춘 서비스 중심 제휴업체가 필요합니다.

사용 신뢰성과 응용분야 다양성을 대표하는 MULI®, JUMBO® 웜 기어 스크류 잭 프로그램이 빛나는 이유입니다. 기술적 원숙함과 장착이 편리한 사각형 하우징과 다양한 부속품의 지원으로 간편하게 확장되어 광범위한 잭 시스템을 형성할 수 있습니다. 또한 모든 Thomson 웜 기어 스크류 잭의 핵심은 당사 스크류 제품 중 고품질로 인정받는 정밀 사다리꼴 또는 볼 스크류 드라이브입니다.

웜 기어 스크류 잭 전체 제품군은 광범위한 기어 유형과 크기를 제공합니다. 여기에는 고속에서 운반되는 고부하도 포함됩니다. 고객을 위해 드라이브 기술을 포함한 전체 잭 시스템 치수화를 약속합니다. 또한 여러 개의 개별 구성품 구입에 소비하는 시간이 절약됩니다.

back to top