Skip to content Skip to navigation
Rugged Duty Linear Actuators

고부하 선형 구동기

B-트랙 전기 구동기는 고부하 작업을 위한 고하중 용량, 효율적인 전력 사용, 컴팩트한 패키지 크기, 우수한 부식 및 세척 방지, 전체 수명 기간 중 고성능 합성 윤활 등을 경제적인 가격으로 제공하는 특허 받은 인라인 부하 전달 설계를 갖춘 제품입니다. 일부 모델에는 최대 4,000 lbs의 하중 용량을 위한 볼 너트 스크류와 하중 유지 성능을 위한 양방향 랩 스프링 브레이크가 사용됩니다.

B-트랙 잭 스탠드 구동기는 최대 오프셋 하중 용량을 제공하는 대직경 익스텐션 로드를 도입했으며, B-트랙 파워 리프트 모델은 외부 커버 튜브가 없는 개량된 K2 또는 K2x 구동기입니다. 이를 통해 파워 리프트 구동기 기능이 커버 튜브가 필요하지 않은 다양한 고객 설계 구조물에 통합될 수 있습니다.

개요

B-트랙 구동기 기능 하이라이트:

  • 완전한 보호 코팅 및 O-링 씰
  • 특허 받은 인라인 부하 시스템
  • Hybrid Acme 스타일 너트 및 스크류 설계, 브레이크가 필요 없음
  • 볼 디텐트 과부하 클러치
  • 스트로크 길이 최대 24인치 (600 mm).
  • 하중 용량 최대 2800 lbs (12,455 N).
  • 이동 속도 최대 2.7인치 (68.58mm)/초
  • 모터에 통합된 열 과부하
  • 두껍고 튼튼한 벽 구조
  • 이중 볼 베어링 모터
  • 열 처리된 기어
  • 튼튼한 익스텐션 로드 베어링 지지대
  • SBC-AC 제어(IP54)와 함께 사용할 수 있는 옵션형 90 vdc 모터
  • 맞춤형 장착 옵션 제공

 

 

B-트랙 구동기 설비:

  • 고부하 플랫폼과 엔진 리프트
  • 트랙터 및 이동형 설비를 위한 데크 및 임플리먼트 리프트
  • 테이블 위치 제어
  • 휠체어 및 스쿠터 리프트
  • 저장 용기 및 탱크 커버 리프트
  • 테이블 위치 제어
  • 유량 조절 게이트 개폐
  • 인체 공학적 리프트 테이블
  • 지붕 환기 장치
  • 컨베이어 디버터
  • 저장 용기/탱크 커버 리프트
  • 도로 포장 장비
  • 분무대
  • 가위 및 쓰레기통 리프트

CAD 모델


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top