고부하 선형 구동기
B-트랙 전기 구동기는 고부하 작업을 위한 고하중 용량, 효율적인 전력 사용, 컴팩트한 패키지 크기, 우수한 부식 및 세척 방지, 전체 수명 기간 중 고성능 합성 윤활 등을 경제적인 가격으로 제공하는 특허 받은 인라인 부하 전달 설계를 갖춘 제품입니다. 일부 모델에는 최대 4,000 lbs의 하중 용량을 위한 볼 너트 스크류와 하중 유지 성능을 위한 양방향 랩 스프링 브레이크가 사용됩니다.
B-트랙 잭 스탠드 구동기는 최대 오프셋 하중 용량을 제공하는 대직경 익스텐션 로드를 도입했으며, B-트랙 파워 리프트 모델은 외부 커버 튜브가 없는 개량된 K2 또는 K2x 구동기입니다. 이를 통해 파워 리프트 구동기 기능이 커버 튜브가 필요하지 않은 다양한 고객 설계 구조물에 통합될 수 있습니다.